Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorCorreas, poleas y amortiguadores de vibracionesPoleas de motor7W-5694: Polea, cigüeñal
InicioMotorCorreas, poleas y amortiguadores de vibracionesPoleas de motor7W-5694: Polea, cigüeñal
7W-5694: Polea, cigüeñal

Polea del cigüeñal Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
7W-5694: Polea, cigüeñal
7W-5694: Polea, cigüeñal

Polea del cigüeñal Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7W-5694

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 236.2
Diámetro exterior (pulg): 8.0
Diámetro exterior (mm): 203.0
Descripción del material: Hierro
Altura (mm): 114.0
Altura (pulg): 4.5
Ancho (mm): 236.2
Material: Gray (Flake) Iron
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7W-5694

MOTOR INDUSTRIAL

3306

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3306

MOTOR DE CAMIÓN

1673C 3306 G3306 3306C 3306B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido