InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos7X-0341: Perno de cabeza hexagonal 1/2''-13 x 7''
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos7X-0341: Perno de cabeza hexagonal 1/2''-13 x 7''
7X-0341: Perno de cabeza hexagonal 1/2''-13 x 7''

Perno de cabeza hexagonal Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
7X-0341: Perno de cabeza hexagonal 1/2''-13 x 7''
7X-0341: Perno de cabeza hexagonal 1/2''-13 x 7''
7X-0341: Perno de cabeza hexagonal 1/2''-13 x 7''
7X-0341: Perno de cabeza hexagonal 1/2''-13 x 7''
7X-0341: Perno de cabeza hexagonal 1/2''-13 x 7''

Perno de cabeza hexagonal Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7X-0341

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud del perno (pulg): 7
Bolt Length (mm): 177.8
Tipo de perno: Perno De Cabeza Hexagonal
Recubrimiento: Revestimiento De Zinc
Longitud de asa (pulg): 5.5
Longitud de asa (mm): 139.7
Material: Acero,Aleación de zinc,Acero de carbono
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7X-0341

TRACTOR TOPADOR

6 10SU 6S 6SU 10U 834U 834S

MOTOR DE GAS

G3520B G3406 G3516B G3512 G3516 G3508

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AE40 AE40 II AD45 AD40

MOTOTRAÍLLA

651E 637G 627G 657G 657E

MOTONIVELADORA

24H

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834B

GENERADOR

SR500 SR4

MOTOR DE PETRÓLEO

C15

TRACTOR DE RUEDAS

633E II 623G 623F 651E 657E 621F 657G 621G 627G 627F 631E 631G 637G 637E

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

836

GRUPO ELECTRÓGENO

G3406 3412 3512C 3512B 3412C 3406C 3516C G3412

MÓDULO DE POTENCIA

PM3412

MOTOR - MÁQUINA

C27 3408

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PR-1000C PR-1000

MOTOR INDUSTRIAL

C32 3412 3406C 3412E 3412C 3408E 3408B 3408C 3512B C32B

CAMIÓN

793D 793C 789D MT4400D AC 794 AC

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3406C 3406B 3412 3408B 3408C 3412C 3408

EXCAVADORA

325B L 325B LN M325C

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH255C

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP-655C AP-655D BG-2455D AP-1055D AP-1055E BG600D BG555E AP-1000E AP-1000D AP-555E AP-600D BG655D BG1000E AP-500E BG-260D BG1055E BG500E

TRACTOR DE CADENAS

D6H XR D10T2 D6H II D5H XL D10N D10R D10T D5H D6R D6H

CISTERNA

SPF343C SPF343 SPT343

DESGARRADOR

953B 6 D5 10

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1700 II R1700G

CABRESTANTE

59N 59L 58L 59 56H

CARGADOR DE RUEDAS

980 XE 982XE 988F II 980XE 988B 988F 992D 982 XE

GRUPO ELECTRÓGENO DE PETRÓLEO

3512B

MOTOR DE CAMIÓN

3408B 3408

PAQUETE DE PETRÓLEO

TH48-E80 TH48-E70 CX48-P2300

TIENDETUBOS

589

CAMIÓN DE OBRAS

793D 794 AC

CHALLENGER

65C 65E 65D 70C 75D 75C 75E 85C

MOTOR

C32 INDUSTRIAL C32B INDUSTRIAL G3406 C27 INDUSTRIAL

MOTOR MARINO

C30 C32 3408B 3408C 3412C 3412E 3412 3406B 3406C C9

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B

CARGADOR DE CADENAS

963B 963C 953B 953C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido