Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు7X-0341: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు7X-0341: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
7X-0341: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

Cat® హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
7X-0341: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
7X-0341: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
7X-0341: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
7X-0341: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
7X-0341: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

Cat® హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 7X-0341 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
బోల్ట్ పొడవు (ఇంచులలో): 7
Bolt Length (mm): 177.8
బోల్ట్ రకం: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
పూత: జింక్ పూత కలిగిన
గ్రిప్ పొడవు (ఇంచులలో): 5.5
గ్రిప్ పొడవు (mm): 139.7
మెటీరియల్: స్టీల్,కార్బన్ స్టీల్,అల్లాయ్ జింక్
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7X-0341కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

589

లోడ్ హాల్ డంప్

R1700 II R1700G

వీల్ లోడర్

980 XE 982XE 988F II 980XE 988B 988F 992D 982 XE

ట్రాక్ లోడర్

963B 963C 953B 953C

బుల్డోజర్

6 10SU 6S 6SU 10U 834U 834S

మోటార్ గ్రేడర్

24H

కోల్డ్ ప్లానర్

PR-1000C PR-1000

జనరేటర్ సెట్

G3406 3412 3512C 3512B 3412C 3406C 3516C G3412

పవర్ మాడ్యూల్

PM3412

పెట్రోలియం ప్యాకేజ్

TH48-E80 TH48-E70 CX48-P2300

పెట్రోలియం జెన్ సెట్

3512B

మెరైన్ ఇంజిన్‌

C30 C32 3408B 3408C 3412C 3412E 3412 3406B 3406C C9

వించ్

59N 59L 58L 59 56H

వీల్ ట్రాక్టర్

633E II 623G 623F 651E 657E 621F 657G 621G 627G 627F 631E 631G 637G 637E

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D6H XR D10T2 D6H II D5H XL D10N D10R D10T D5H D6R D6H

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

C32 3412 3406C 3412E 3412C 3408E 3408B 3408C 3512B C32B

జెన్ సెట్ ఇంజిన్

3406C 3406B 3412 3408B 3408C 3412C 3408

జనరేటర్

SR500 SR4

టెలీహ్యాండ్లర్‌

TH255C

పెట్రోలియం ఇంజిన్

C15

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

3406B

రిప్పర్

953B 6 D5 10

ఇంజిన్ - మెషీన్

C27 3408

పంపర్

SPF343C SPF343 SPT343

ఇంజిన్

C32 INDUSTRIAL C32B INDUSTRIAL G3406 C27 INDUSTRIAL

ట్రక్ ఇంజిన్

3408B 3408

గ్యాస్ ఇంజిన్

G3520B G3406 G3516B G3512 G3516 G3508

ఆస్ఫాల్ట్ పేవర్

AP-655C AP-655D BG-2455D AP-1055D AP-1055E BG600D BG555E AP-1000E AP-1000D AP-555E AP-600D BG655D BG1000E AP-500E BG-260D BG1055E BG500E

వీల్ డోజర్

834B

ట్రక్

793D 793C 789D MT4400D AC 794 AC

CHALLENGER

65C 65E 65D 70C 75D 75C 75E 85C

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

793D 794 AC

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AE40 AE40 II AD45 AD40

ల్యాండ్‌ఫిల్ కంపాక్టర్

836

వీల్ స్క్రాపర్‌

651E 637G 627G 657G 657E

ఎక్స్‌కవేటర్

325B L 325B LN M325C

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది