InicioHerramientas de corteRetención y tornillería de herramientas de corteArandelas de herramienta de corte7X-0531: Arandela de 31 mm de diámetro interior
InicioHerramientas de corteRetención y tornillería de herramientas de corteArandelas de herramienta de corte7X-0531: Arandela de 31 mm de diámetro interior
7X-0531: Arandela de 31 mm de diámetro interior

ARANDELA PLANA

Marca: Cat

Imágenes del producto
7X-0531: Arandela de 31 mm de diámetro interior
7X-0531: Arandela de 31 mm de diámetro interior
7X-0531: Arandela de 31 mm de diámetro interior
7X-0531: Arandela de 31 mm de diámetro interior
7X-0531: Arandela de 31 mm de diámetro interior

ARANDELA PLANA

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7X-0531

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: ACERO ENDURECIDO,Aleación de acero baja,Aleación de zinc
Tipo de arandela: Arandela Plana
Se adapta a distintos tamaños de pernos (pulg).: 1-1/8
Se adapta a distintos tamaños de pernos (mm).: M30
Recubrimiento: El Revestimiento De Zinc Ofrece Protección Contra La Corrosión De Baja A Media Y Conductividad Eléctrica, Así Como Resistencia De Niebla Salina Durante 96 horas Al Óxido Blanco. Color De Revestimiento: Plateado.
Diámetro exterior (pulg): 2.067
Diámetro externo (mm): 52.5
Grosor (pulg): 0.236
Grosor (mm): 6.0
Diámetro interno (ID): 1 (pulg): 1.22
Diámetro exterior (mm): 52.5
Endurecido:
Acabado: Revestimiento de zinc
Diámetro exterior (OD): 2 (pulg): 2.06
Diámetro interno (mm): 31.0
Grosor: 3 (pulg): 0.25
Outside Diameter (in): 2.067
Inside Diameter (in): 1.22
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7X-0531

TRACTOR TOPADOR

10SU 8U 9U 10U 8A 9SU 8SU

TALADORA APILADORA DE CADENAS

552 2 TK752 TK751 541 2 TK741 2590 1390 541 551 552

PALA HIDRÁULICA

6040

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

307D 308D

COMPACTADOR VIBRATORIO

CS-54B

COMPACTADOR DE SUELOS

825 825G 825K 815K 815

MOTOTRAÍLLA

657

MOTONIVELADORA

16 14 18 16M

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834 844 834B 834K 854 824G 824K 814K 814 824 854K 824G II 844K

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

836 826 816K 836K 816 826G 826K

GRUPO ELECTRÓGENO

3508B 3516E

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PR-450C PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PR-450 PM-201 PM-565 PM-565B

CAMIÓN

794 AC

EXCAVADORA

235D 245 245D 245B M312 M315 M318

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH1055 TH103 TH1255

TRACTOR DE CADENAS

D6T LGP D6R III D6XE D10 D7R LGP D6T LGPPAT D9 GC D6R II D6T XW D6T XL D7R SERIES D5N D6N XL D6T D6N D7R D9 D6 D5 D8 D8T D8R D10T2 D8N D9T D9R D8R II D9N D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6N LGP D10N D10R D10T D7R II D7R XR

DESGARRADOR

10 9 8

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1600G R1600H R1600 R1700G R1700 R2900 R1300G R3000H R2900G R2900 XE R1700 XE R1300G II R1300

CABRESTANTE

57H 59N 59L 58L 59

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM-350B

TRACTOR DE VADEO DE AGUA

D7R II

CARGADOR DE RUEDAS

982XE 988 XE 966 GC 986 980 982 988GC 950G 986H 988 986K 995 990 992 980G II 980XE 988K XE 988B 988H 988K 982 XE 980 XE 814K 990K 993K 992D 992C 980G 980L 980K 992K 980M 994K 982M

CAMIÓN EXPULSOR

730C2 EJ 730C 740B 740

EXCAVADORA DE MINERÍA

5130 5230 5130B

TIENDETUBOS

572R II 587T 587R 578 572R 583T 583R 589 PL83 PL87 PL61

CAMIÓN DE OBRAS

798 AC 798 796 AC

CAMIÓN ARTICULADO

725C 730C2 D20D D30D D250E II D300E 725C2 730 EJECTOR D400E D250E D250D 740C 740B D400D D25D D350E D350D 740 GC 730C 745C D350E II 725 D40D 740 D400E II 735C 735B 745 730 735 D300E II

CARGADOR DE CADENAS

953C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido