Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistema hidráulicoCilindros hidráulicos y componentesSellos de cilindro hidráulico8J-9936: Anillo de desgaste
InicioSistema hidráulicoCilindros hidráulicos y componentesSellos de cilindro hidráulico8J-9936: Anillo de desgaste
8J-9936: Anillo de desgaste

Anillo de desgaste Cat® para cilindro del dispositivo de levantamiento

Marca: Cat

Imágenes del producto
8J-9936: Anillo de desgaste
8J-9936: Anillo de desgaste

Anillo de desgaste Cat® para cilindro del dispositivo de levantamiento

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 8J-9936

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interior (pulg): 7.25
Diámetro interior (mm): 184.1
Material: Plástico
Diámetro exterior (pulg): 7.5
Diámetro externo (mm): 190.5
Longitud total (pulg): 2.35
Longitud total (mm): 59.69
Peso (kg): 0.17
Peso (lb): 0.37
Diámetro interno: B (+/- 0,08 pulg) (pulg): 7.24
Diámetro exterior (mm): 190.5
Ancho: A (+/- 0,762 mm) (mm): 60,32
Diámetro exterior (pulg): 7.5
Diámetro interno: B (+/- 0,08 pulg) (mm): 183.92
Ancho: A (+/- 0,03 pulg) (pulg): 2,37
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8J-9936

CAMIÓN

777 777B 777D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido