InicioTren de impulsiónTransmisiones y componentesOtros componentes de la transmisión8P-4047: Eje planetario de la transmisión de 42,395 mm de DE
InicioTren de impulsiónTransmisiones y componentesOtros componentes de la transmisión8P-4047: Eje planetario de la transmisión de 42,395 mm de DE
8P-4047: Eje planetario de la transmisión de 42,395 mm de DE

Eje planetario de transmisión Cat® para una distribución eficiente del par y una transmisión de potencia uniforme

Marca: Cat

Imágenes del producto
8P-4047: Eje planetario de la transmisión de 42,395 mm de DE
8P-4047: Eje planetario de la transmisión de 42,395 mm de DE
8P-4047: Eje planetario de la transmisión de 42,395 mm de DE
8P-4047: Eje planetario de la transmisión de 42,395 mm de DE
8P-4047: Eje planetario de la transmisión de 42,395 mm de DE

Eje planetario de transmisión Cat® para una distribución eficiente del par y una transmisión de potencia uniforme

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 8P-4047

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Descripción del material: Acero
Diámetro exterior (mm): 42.395
Longitud total (mm): 80.3
Diámetro exterior (pulg): 1.669
Longitud total (pulg): 3.161
Material: Low Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 8P-4047

TRACTOR TOPADOR

834U 834S 8S 8U 9C 9U 10SU 10U 9S 9SU 8A

TIENDETUBOS

589

DESGARRADOR

10 9 8

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834B

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R2900G R3000H R2900

CABRESTANTE

59N 59L 59 58 58L

CAMIÓN ARTICULADO

D350E D550B D350E II D400 D35HP D44B D400E D40D D400D

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

836

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD30

TRACTOR DE CADENAS

D9T D9R D9L D9N D9 D10N D9 GC D8L D10R D10T2 D10T D10

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido