InicioSistemas eléctricos y electrónicosSensores e interruptoresOtros sensores e interruptores9X-4276: Interruptor de presión del aceite del motor
InicioSistemas eléctricos y electrónicosSensores e interruptoresOtros sensores e interruptores9X-4276: Interruptor de presión del aceite del motor
9X-4276: Interruptor de presión del aceite del motor

Cat® Interruptor de presión del aceite del motor para monitores La presión del aceite activa señales de seguridad en los circuitos eléctricos

Marca: Cat

Imágenes del producto
9X-4276: Interruptor de presión del aceite del motor
9X-4276: Interruptor de presión del aceite del motor

Cat® Interruptor de presión del aceite del motor para monitores La presión del aceite activa señales de seguridad en los circuitos eléctricos

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 9X-4276

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 344.2
Diámetro (pulg): 1.0
Tamaño hexagonal (mm): 17.5
Tamaño de rosca (pulg): 9/16-18
Tamaño hexagonal (pulg): 0.69
Temperatura (°F): -40 A 249,8
Temperatura (°C): -40 A 121
Longitud (pulg): 13.55
Diámetro (mm): 25.4
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 9X-4276

TRACTOR TOPADOR

11U 11SU

MOTOR DE GAS

G3406 G3512 G3516 G3508

RETROEXCAVADORA CARGADORA

416 426 428 438 436 446

GENERADOR

SR4 SR4B SR4BHV

MOTOR DE PETRÓLEO

3516 3512 3516B 3512C

GRUPO ELECTRÓGENO

3508C 3516 3306B 3512 3512B 3408C 3508 3412C 3406C

MÓDULO DE POTENCIA

PM3516 PM3512

CONTROL HIDRÁULICO

48

MOTOR - MÁQUINA

3116 3408 3208

MOTOR INDUSTRIAL

3304 3306 3412 3406B 3406C 3126 3116 3512 3114 3412C 3516 3408B 3408C 3512B 3508

MOTOR VEHICULAR

3516 3512

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3406C 3306 3304 3406B 3412 3208 3408B 3408C 3412C 3508 3304B 3408 3512 3516 3306B

EXCAVADORA

330 L 330-A L 325-A LN 320-A L 325-A FM L 320-A S 320-A N 375-A L 325-A 322N 325 LN 322-A LN 350-A 325-A L 322 LN 320-A 322 L 212B 330-A 320N 330-A L 211B 330 LN 325 L 206B 375-A 330-A LN 350-A L 322-A 320 L 350 L 322-A L 322-A N

MANIPULADOR TELESCÓPICO

RT80 RT100

TRACTOR DE CADENAS

D11N

DESGARRADOR

11

CARGADOR DE RUEDAS

960F 950F 980F 980F II 950F II

PAQUETE DE PETRÓLEO

3508

CAMIÓN ARTICULADO

D400E D20D D250E D250D D400D D25D D350E D350D D30D D250E II D300E D300D D40D D300E II

PALA FRONTAL

5080

AUXILIAR MARINO

3516B 3512C

MOTOR

3516PETROLEUM 3508PETROL 3512PETROL

MOTOR MARINO

3516 3512 3508 3208 3306B 3408B 3408C 3412C 3304 3306 3304B 3412 3406B 3408

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B

CARGADOR DE CADENAS

953B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido