Caterpillar
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Buscar por número o nombre de pieza
InicioSuministros para el tallerHerramientasTrinquetes y cubosCubos200-8419: Cubo (mando de 1/4 pulg)
Inicio
Suministros para el tallerHerramientasTrinquetes y cubosCubos
200-8419: Cubo (mando de 1/4 pulg)
200-8419: Cubo (mando de 1/4 pulg)

Cat® 6mm Hexagonal Socket with 1/4'' Square Drive is used to access and tighten or loosen hexagonal fasteners in confined spaces

Marca: Cat

Imágenes del producto
200-8419: Cubo (mando de 1/4 pulg)
200-8419: Cubo (mando de 1/4 pulg)

Cat® 6mm Hexagonal Socket with 1/4'' Square Drive is used to access and tighten or loosen hexagonal fasteners in confined spaces

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
DescripciónEspecificaciones
Especificaciones para el número de pieza 200-8419

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Outer Diameter (mm): 12.19
Outer Diameter (in): 0.479
Inner Diameter (mm): 5.08
Inner Diameter (in): 0.2
Drive Type: Square
Square Drive (in): 1/4''
Longitud (mm): 22.35
Longitud (pulg): 0.879
Hex Size (mm): 6
Hex Size (in): 0.236
Weight (kg): 0.009
Weight (lb): 0.019
Tamaño (mm): 6.0
Material: Carbon Steel
Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto