AcasăConsumabile de atelierInstrumenteClichete și duliiDulii200-8419: Priză (acționare 1/4 inch)
Acasă
Consumabile de atelierInstrumenteClichete și duliiDulii
200-8419: Priză (acționare 1/4 inch)
200-8419: Priză (acționare 1/4 inch)

Cat® 6mm Hexagonal Socket with 1/4'' Square Drive is used to access and tighten or loosen hexagonal fasteners in confined spaces

Marcă: Cat

Imaginile produselor
200-8419: Priză (acționare 1/4 inch)
200-8419: Priză (acționare 1/4 inch)

Cat® 6mm Hexagonal Socket with 1/4'' Square Drive is used to access and tighten or loosen hexagonal fasteners in confined spaces

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DescriereSpecificații
Specificații pentru cod articol 200-8419

Unități de măsură

SUAMetric
Outer Diameter (mm): 12,19
Outer Diameter (in): 0,479
Inner Diameter (mm): 5,08
Inner Diameter (in): 0,2
Drive Type: Square
Square Drive (in): 1/4''
Lungime (mm): 22,35
Lungime (in): 0,879
Hex Size (mm): 6
Hex Size (in): 0,236
Weight (kg): 0,009
Weight (lb): 0,019
Dimensiune (mm): 6,0
Material: Carbon Steel
Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert