Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos3G-4778: Perno de cabeza hexagonal de 7/16 pulg
Inicio
Tornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos
3G-4778: Perno de cabeza hexagonal de 7/16 pulg
3G-4778: Perno de cabeza hexagonal de 7/16 pulg

Perno de acero de cabeza hexagonal Cat® de 7/16" utilizado en la válvula de control hidráulico

Marca: Cat

Imágenes del producto
3G-4778: Perno de cabeza hexagonal de 7/16 pulg
3G-4778: Perno de cabeza hexagonal de 7/16 pulg
3G-4778: Perno de cabeza hexagonal de 7/16 pulg
3G-4778: Perno de cabeza hexagonal de 7/16 pulg
3G-4778: Perno de cabeza hexagonal de 7/16 pulg

Perno de acero de cabeza hexagonal Cat® de 7/16" utilizado en la válvula de control hidráulico

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 3G-4778
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 3G-4778

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud del perno (pulg): 8.75
Longitud del perno (mm): 222.25
Tipo de perno: cabeza hexagonal
Tamaño hexagonal (pulg): 0.68
Tamaño hexagonal (mm): 17.46
Recubrimiento: Aceite con inhibidor de corrosión
Longitud de asa (pulg): 7.382
Material: Acero,Aleación mixta: Metal,Acero de carbono,Fluido de recubrimiento
Longitud de asa (mm): 187.5
Peso (kg): 0.18
Peso (lb): 0.4
Rosca: gruesa
Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/16-14
Thread Size (in): 0.017
Thread Size (mm): 0.4375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x14
Class or Grade: SAE J429 Grade 5 (120 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3G-4778

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

824C

TRACTOR DE CADENAS

D7G 824S

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto