Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু3G-4778: 7/16" হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু
3G-4778: 7/16" হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
3G-4778: 7/16" হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট

Cat® 7/16" হেক্সাগোনাল হেড স্টিল বোল্ট হাইড্রোলিক কন্ট্রোল ভালভে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
3G-4778: 7/16" হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
3G-4778: 7/16" হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
3G-4778: 7/16" হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
3G-4778: 7/16" হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
3G-4778: 7/16" হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট

Cat® 7/16" হেক্সাগোনাল হেড স্টিল বোল্ট হাইড্রোলিক কন্ট্রোল ভালভে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
3G-4778 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 3G-4778 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বোল্টের দৈর্ঘ্য (in): 8.75
বোল্টের দৈর্ঘ্য (mm): 222.25
বোল্টের প্রকার: হেক্সাগোনাল হেড
হেক্সাগোনাল সাইজ (in): 0.68
কোটিং: অয়েল সহ কোরোসন ইনহিবিটর
হেক্সাগোনাল সাইজ (mm): 17.46
গ্রিপের দৈর্ঘ্য (in): 7.382
উপদান: স্টিল,মিশ্র অ্যালয়: ধাতু,কার্বন স্টিল,তরলের কোটিং
গ্রিপের দৈর্ঘ্য (mm): 187.5
ওজন (kg): 0.18
ওজন (lb): 0.4
থ্রেডের সাইজ (in - TPI) (in): 7/16-14
থ্রেড: কোর্স
Thread Size (in): 0.017
Thread Size (mm): 0.4375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x14
Class or Grade: SAE J429 Grade 5 (120 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 3G-4778 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল ডোজার

824C

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D7G 824S

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন