Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
Registrarse
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioSuministros para el tallerOtros suministros para el tallerOtros productos para el taller459-1075: Valve Seat Driver
InicioSuministros para el tallerOtros suministros para el tallerOtros productos para el taller459-1075: Valve Seat Driver
459-1075: Valve Seat Driver

Cat® Valve Seat Driver streamlines the process of installing and replacing valve seat inserts during engine maintenance and repair

Marca: Cat

fallback-image
459-1075: Valve Seat Driver

Cat® Valve Seat Driver streamlines the process of installing and replacing valve seat inserts during engine maintenance and repair

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DescripciónEspecificaciones
Descripción del número de pieza 459-1075

The Valve Seat Driver allows for precise positioning and driving of valve seat inserts, ensuring a secure and accurate fit within the cylinder head. It helps prevent leaks and ensure proper sealing of the valves, reducing the risk of engine malfunctions and performance issues. It is made of steel material.

Attributes:
• Hardened to Rockwell C scale hardness of 40 - 45, which determines it's resistant to deformation and wear
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
The Valve Seat Driver applies controlled force to the insert, allowing for its installation without damaging the insert or the cylinder head, ensuring optimal performance and functionality.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 459-1075

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Steel,Low Alloy Steel,Coating Mixed: Nonmetallic
Length (mm): 252.0
Length (in): 9.921
Hole Size (mm): 8
Hole Size (in): 0.314
Weight (kg): 1.051
Weight (lb): 2.317
Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido