หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมอื่น ๆผลิตภัณฑ์สำหรับโรงซ่อมอื่น ๆ459-1075: Valve Seat Driver
หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมอื่น ๆผลิตภัณฑ์สำหรับโรงซ่อมอื่น ๆ459-1075: Valve Seat Driver
459-1075: Valve Seat Driver

Cat® Valve Seat Driver streamlines the process of installing and replacing valve seat inserts during engine maintenance and repair

แบรนด์: Cat

fallback-image
459-1075: Valve Seat Driver

Cat® Valve Seat Driver streamlines the process of installing and replacing valve seat inserts during engine maintenance and repair

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 459-1075

The Valve Seat Driver allows for precise positioning and driving of valve seat inserts, ensuring a secure and accurate fit within the cylinder head. It helps prevent leaks and ensure proper sealing of the valves, reducing the risk of engine malfunctions and performance issues. It is made of steel material.

Attributes:
• Hardened to Rockwell C scale hardness of 40 - 45, which determines it's resistant to deformation and wear
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
The Valve Seat Driver applies controlled force to the insert, allowing for its installation without damaging the insert or the cylinder head, ensuring optimal performance and functionality.

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 459-1075

หน่วยวัด

USเมตริก
Material: Steel,Low Alloy Steel,Coating Mixed: Nonmetallic
Length (mm): 252.0
Length (in): 9.921
Hole Size (mm): 8
Hole Size (in): 0.314
Weight (kg): 1.051
Weight (lb): 2.317
แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน