Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
Registrarse
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioSuministros para el tallerHerramientasHerramientas de parLlaves dinamométricas, adaptadores y extensiones4C-9813: ADAPTADOR EXTERNO
InicioSuministros para el tallerHerramientasHerramientas de parLlaves dinamométricas, adaptadores y extensiones4C-9813: ADAPTADOR EXTERNO
4C-9813: ADAPTADOR EXTERNO

Cat® Drive Adapter Extension facilitates the removal and installation of tires and rims, enabling efficient wheel service

Marca: Cat

fallback-image
4C-9813: ADAPTADOR EXTERNO

Cat® Drive Adapter Extension facilitates the removal and installation of tires and rims, enabling efficient wheel service

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DescripciónEspecificaciones
Especificaciones para el número de pieza 4C-9813

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Weight (kg): 4.872
Weight (lb): 10.741
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 1
Length (mm): 444.5
Length (in): 17.5
Outer Diameter (mm): 57.15
Outer Diameter (in): 2.25
Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido