Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюПриладдя для майстерніІнструментиІнструменти для роботи з крутним моментомДинамометричні ключі, перехідники та подовжувачі4C-9813: АДАПТЕР ЗОВНІШН
Основне менюПриладдя для майстерніІнструментиІнструменти для роботи з крутним моментомДинамометричні ключі, перехідники та подовжувачі4C-9813: АДАПТЕР ЗОВНІШН
4C-9813: АДАПТЕР ЗОВНІШН

Cat® Drive Adapter Extension facilitates the removal and installation of tires and rims, enabling efficient wheel service

Марка: Cat

fallback-image
4C-9813: АДАПТЕР ЗОВНІШН

Cat® Drive Adapter Extension facilitates the removal and installation of tires and rims, enabling efficient wheel service

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
ОписТехнічні характеристики
Технічні характеристики для номера за каталогом 4C-9813

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Weight (kg): 4,872
Weight (lb): 10,741
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 1
Length (mm): 444,5
Length (in): 17,5
Outer Diameter (mm): 57,15
Outer Diameter (in): 2,25
Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено