Caterpillar
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Buscar por número o nombre de pieza
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros501-6697: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
Inicio
Kits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros
501-6697: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
501-6697: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Imágenes del producto
501-6697: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
501-6697: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
501-6697: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

478-4183: Sello limpiador de 100 mm de diámetro exterior
478-4183: Sello limpiador de 100 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
351-2177: Junta en U del vástago del cilindro de 106,35 mm de diámetro
351-2177: Junta en U del vástago del cilindro de 106,35 mm de diámetroCantidad: 1
351-2182: Cojinete de desgaste de varilla de 90 mm de diámetro
351-2182: Cojinete de desgaste de varilla de 90 mm de diámetroCantidad: 1
351-2187: Sello anular de 90 mm de diámetro interior
351-2187: Sello anular de 90 mm de diámetro interiorCantidad: 1
351-2190: Junta del pistón de 129 mm de diámetro interior
351-2190: Junta del pistón de 129 mm de diámetro interiorCantidad: 1
351-2185: Sello anular de 140 mm de diámetro interior
351-2185: Sello anular de 140 mm de diámetro interiorCantidad: 1
351-2193: 150 mm Diámetro interior Guía del pistón Anillo de desgaste del vástago
351-2193: 150 mm Diámetro interior Guía del pistón Anillo de desgaste del vástagoCantidad: 2
Se muestran 1 a 7 de 7
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 501-6697

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 501-6697

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

930 938K 938M 938 930K 930M

CARGADOR DE RUEDAS

930 938

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto