InicioKits de actualización y reparaciónkits de actualizaciónSeguridad y visibilidad605-8365: Protección contra la caída de objetos, superior y delantera
Inicio
Kits de actualización y reparaciónkits de actualizaciónSeguridad y visibilidad
605-8365: Protección contra la caída de objetos, superior y delantera
605-8365: Protección contra la caída de objetos, superior y delantera

Los protectores de ventanas delanteras y superiores de la Estructura de Protección contra la Caída de Objetos (FOGS, Falling Objects Guard) protegen al operador, la cabina y el parabrisas contra la caída o la proyección de objetos. Tiempo aproximado de instalación: 15 horas.

Marca: Cat

Imágenes del producto
605-8365: Protección contra la caída de objetos, superior y delantera
605-8365: Protección contra la caída de objetos, superior y delantera

Los protectores de ventanas delanteras y superiores de la Estructura de Protección contra la Caída de Objetos (FOGS, Falling Objects Guard) protegen al operador, la cabina y el parabrisas contra la caída o la proyección de objetos. Tiempo aproximado de instalación: 15 horas.

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

483-7801: ESPACIADOR
483-7801: ESPACIADORCantidad: 4
219-0305: Etiqueta de calcomanía de advertencia
219-0305: Etiqueta de calcomanía de advertenciaCantidad: 2
507-4784: Protector de ventana delantero Striker
507-4784: Protector de ventana delantero StrikerCantidad: 2
099-7241: Arandela de 19 mm de diámetro interior
099-7241: Arandela de 19 mm de diámetro interiorCantidad: 2
493-1088: Soporte de protector de la ventana delantera de la cabina
493-1088: Soporte de protector de la ventana delantera de la cabinaCantidad: 1
639-8660: Operating Protective Top Guard Film
639-8660: Operating Protective Top Guard FilmCantidad: 1
6V-7357: Perno de cabeza hexagonal M6-1 × 25 mm
6V-7357: Perno de cabeza hexagonal M6-1 × 25 mmCantidad: 6
7X-0515: Arandela de 17 mm de diámetro interior
7X-0515: Arandela de 17 mm de diámetro interiorCantidad: 4
8T-4121: Arandela de 11 mm de diámetro interior
8T-4121: Arandela de 11 mm de diámetro interiorCantidad: 9
8T-4224: Arandela dura de 8,8 mm de diámetro interior
8T-4224: Arandela dura de 8,8 mm de diámetro interiorCantidad: 6
643-1835: Operator Protective Top Guard Identification Film
643-1835: Operator Protective Top Guard Identification FilmCantidad: 1
493-1075: Protección del operador de la ventana delantera
493-1075: Protección del operador de la ventana delanteraCantidad: 1
532-7310: Resorte de gas para protector de ventana
532-7310: Resorte de gas para protector de ventanaCantidad: 1
4E-1487: Perilla de bola de diámetro exterior de 25 mm
4E-1487: Perilla de bola de diámetro exterior de 25 mmCantidad: 2
453-2840: Perno de cabeza hexagonal M16
453-2840: Perno de cabeza hexagonal M16Cantidad: 2
172-5291: Tornillo de cabeza segmentada de mando hexalobular Cat® de 30 mm de largo
172-5291: Tornillo de cabeza segmentada de mando hexalobular Cat® de 30 mm de largoCantidad: 4
5D-4822: Anillo de retención externo de diámetro interior libre de 6,15 mm
5D-4822: Anillo de retención externo de diámetro interior libre de 6,15 mmCantidad: 2
605-8361: Conjunto protector superior de la cabina
605-8361: Conjunto protector superior de la cabinaCantidad: 1
560-9515: Tope de cabeza redonda
560-9515: Tope de cabeza redondaCantidad: 2
8T-4182: Perno de cabeza hexagonal M10-1,5 × 45 mm
8T-4182: Perno de cabeza hexagonal M10-1,5 × 45 mmCantidad: 4
8T-4223: Arandela de 13,5 mm de diámetro interior
8T-4223: Arandela de 13,5 mm de diámetro interiorCantidad: 4
8Y-5745: Pestillo giratorio de bloqueo
8Y-5745: Pestillo giratorio de bloqueoCantidad: 2
643-1836: Front Guard Identification Film
643-1836: Front Guard Identification FilmCantidad: 1
9X-8256: Arandela dura de 2 mm de grosor
9X-8256: Arandela dura de 2 mm de grosorCantidad: 6
639-8661: Operator Protective Front Guard Film
639-8661: Operator Protective Front Guard FilmCantidad: 1
532-7291: Juego de culata de cilindro sencillo
532-7291: Juego de culata de cilindro sencilloCantidad: 1
7Y-0623: Tuerca con autotraba M16
7Y-0623: Tuerca con autotraba M16Cantidad: 2
493-1072: Soporte de protección contra rocas y vandalismo
493-1072: Soporte de protección contra rocas y vandalismoCantidad: 2
493-1087: Eje de perno hexagonal largo de 102,5 mm
493-1087: Eje de perno hexagonal largo de 102,5 mmCantidad: 1
493-1091: Soporte de protector de la ventana delantera de la cabina
493-1091: Soporte de protector de la ventana delantera de la cabinaCantidad: 1
096-6331: Tuerca hexagonal M12 × 1,75
096-6331: Tuerca hexagonal M12 × 1,75Cantidad: 4
447-1706: Perno de cabeza hexagonal de M16-2 x 130 mm
447-1706: Perno de cabeza hexagonal de M16-2 x 130 mmCantidad: 2
Se muestran 1 a 32 de 35Cargar más
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 605-8365

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 605-8365

EXCAVADORA

320 340 330 352 350 317 326 349 313 317 GC 330 GC 335 325 336 323 336 GC 313 GC 330GC 320 GC 323 GC 323GC

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto