InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito7P-3453: Cojinete
InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito7P-3453: Cojinete
7P-3453: Cojinete

Cojinete de manguito recto

Marca: Cat

Imágenes del producto
7P-3453: Cojinete
7P-3453: Cojinete

Cojinete de manguito recto

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 7P-3453

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Inside Diameter (mm): 76.0
Inside Diameter (in): 3.01
Outside Diameter (mm): 89.0
Outside Diameter (in): 3.5
Overall Length (mm): 100.0
Overall Length (in): 3.94
Material: Acero
Type: STRAIGHT SLEEVE
Longitud total aproximada: (mm): 100.0
Muesca interna:
Diámetro interior aproximado (mm): 76.0
Diámetro exterior aproximado (mm): 89.0
Muesca externa: No
Orificios cruzados: No
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 7P-3453

CARGADOR DE CADENAS

953B 953C 953

TRACTOR DE CADENAS

953B 953 943

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido