HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva7P-3453: Rolamento
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva7P-3453: Rolamento
7P-3453: Rolamento

Rolamento Tipo Luva Reto

Marca: Cat

Imagens do Produto
7P-3453: Rolamento
7P-3453: Rolamento

Rolamento Tipo Luva Reto

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 7P-3453

Unidades de Medida

EUAMétrica
Inside Diameter (mm): 76,0
Inside Diameter (in): 3,01
Outside Diameter (mm): 89,0
Outside Diameter (in): 3,5
Overall Length (mm): 100,0
Overall Length (in): 3,94
Material: Aço
Type: STRAIGHT SLEEVE
Diâmetro Externo Aproximado (mm): 89,0
Sulco Externo: Não
Comprimento Total Aproximado (mm): 100,0
Furos transversais: Não
Sulco Interno: Sim
Diâmetro Interno Aproximado (mm): 76,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 7P-3453

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

953B 953C 953

TRATOR DE ESTEIRAS

953B 953 943

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto