Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.
Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.
Remanufacturado
No retornable
Juego
Sustituido
Si cancela se eliminarán todos los datos del accesorio que se habían proporcionado.
Cantonera de vertedera Cat® seccionada de acero de 152,40 mm de grosor utilizada para herramientas de corte
Cantonera de vertedera seccionada de acero endurecido Cat® de 152,40 mm de ancho utilizada para herramientas de corte
Cantonera de vertedera Cat® seccionada de acero templado de 363,50 mm de longitud utilizada para herramientas de corte
La cantonera para vertedera de cuchilla ancha Cat® de 203,2 mm de ancho es un accesorio resistente al desgaste para el extremo de una vertedera en una hoja de cuchilla
Cantonera para vertedera empernable Cat® para Motoniveladora 140 GC y 120 GC, 15,9 mm de espesor, 152,4 mm de ancho
Cat® Broca de extremo de vertedera de 152,4 mm de ancho para cuchilla niveladora de motor
Cantonera para vertedera
Cantonera para vertedera
Cantonera para vertedera empernable Cat® (SEM), 20 mm de espesor, 152,4 mm de ancho
Cantonera para vertedera
Cantonera para vertedera
Cantonera para vertedera
Extremo de corte nivelado de vertedera izquierdo de 13 mm
Corte Nivelado de 45 mm 814F, 816F
Conjunto de broca
1 - 16 de 28 resultados
1 - 16 de 28 resultados
Cat
Longitud (pulg)
17.6
Altura (pulg)
2.8
Width (in)
6.0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.626
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Longitud (pulg)
17.7
Altura (pulg)
2.8
Width (in)
6.0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.626
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Longitud (pulg)
17.7
Altura (pulg)
2.7
Width (in)
6.0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.752
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Longitud (pulg)
26.7
Altura (pulg)
4.7
Width (in)
8.0
Position
RH/LH
Hole Quantity
6
Thickness (in)
1.0
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Archivo adjunto
empernado
Material
Acero endurecido
Color estándar
Amarillo Cat
Grosor (pulg)
0.626
Ancho (pulg)
6.0
Tipo de cuchilla
Cantonera
Posición
Izquierdo Y Derecho
Hole Quantity
5
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat
Longitud (pulg)
17.5
Altura (pulg)
3.5
Width (in)
6.0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.5
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Longitud (pulg)
17.5
Altura (pulg)
2.9
Width (in)
6.0
Position
RH
Hole Quantity
4
Thickness (in)
0.626
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Longitud (pulg)
18.0
Altura (pulg)
3.0
Width (in)
6.0
Position
RH
Hole Quantity
4
Thickness (in)
0.626
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Archivo adjunto
empernado
Material
Acero endurecido
Color estándar
Amarillo Cat
Grosor (pulg)
0.787
Ancho (pulg)
6.0
Tipo de cuchilla
Cantonera
Posición
Izquierdo Y Derecho
Hole Quantity
5
Cat
Longitud (pulg)
17.5
Altura (pulg)
3.2
Width (in)
6.0
Position
LH
Hole Quantity
4
Thickness (in)
0.752
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Longitud (pulg)
18.0
Altura (pulg)
3.8
Width (in)
6.0
Position
RH
Hole Quantity
4
Thickness (in)
0.752
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Longitud (pulg)
17.3
Altura (pulg)
3.3
Width (in)
6.0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.626
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Longitud (pulg)
20.3
Altura (pulg)
4.0
Width (in)
6.0
Position
LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.5
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Position
LH
Hole Quantity
7
Width (in)
27.638
Thickness (in)
2.953
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Lower Hole Pattern
4
End Bit Type
Level Cut
Width (in)
10.0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
16.106
Upper Hole Spacing (in)
4.0
Position
RH
Upper Hole Pattern
3
Lower Hole Spacing (in)
3.0
Thickness (in)
1.772
Hole Size
7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Longitud (pulg)
6.25
Altura (pulg)
1.65
Series
24 Mining Bit
Overall Length (in)
6.071
Bit Length (in)
3.512
Type
Narrow
Shank Diameter (in)
1.339
Attachment Method
Retaining Ring