ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
การยกเลิกจะล้างอุปกรณ์เสริมที่ให้มาทั้งหมด
ดอกตัดส่วนปลายแผ่นไถเหล็กหน้ากว้าง 152.40 มม. ใช้สำหรับเครื่องมือจัดการพื้น Cat®
Cat® ดอกตัดส่วนปลายแผ่นไถทำจากโลหะแข็ง ความกว้าง 152.40มม. ใช้สําหรับเครื่องมือที่ทำงานกับดิน
ดอกเจาะปลายส่วนโมลด์บอร์ดเหล็กกว้าง 363.50 มม. ใช้สำหรับเครื่องมือจัดการพื้น Cat®
ดอกปลายใบไถหัวหมูขอบตัดกว้าง Cat® 203.2มม ติดอุปกรณ์ทนต่อการสึกหรอสำหรับใบไถหัวหมู
หัวเจาะปลายแผ่นไถแบบยึดด้วยสลัก Cat® สำหรับรถเกรดดิน 140 GC และ 120 GC, หนา 15.9 มม., กว้าง 152.4 มม.
ดอกปลายโมลด์บอร์ด Cat® กว้าง 152.4มม. สำหรับใบตัดเกรดมอเตอร์
ดอกตัดส่วนปลายแผ่นไถ
ดอกตัดส่วนปลายแผ่นไถ
หัวเจาะปลายแผ่นไถแบบยึดด้วยสลัก Cat® (SEM), หนา 20 มม., กว้าง 152.4 มม
ดอกตัดส่วนปลายแผ่นไถ
ดอกตัดส่วนปลายแผ่นไถ
ดอกตัดส่วนปลายแผ่นไถ
แผ่นไถส่วนปลายดอกตัดระนาบด้านซ้ายขนาด 13 มม.
814F,816F ระดับการตัด 45 มม.
ชุดหัวเจาะ
1 - 16 จาก 28 ผลลัพธ์
1 - 16 จาก 28 ผลลัพธ์
Cat
ความสูง (นิ้ว)
2.8
ความยาว (นิ้ว)
17.6
Width (in)
6.0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.626
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
ความสูง (นิ้ว)
2.8
ความยาว (นิ้ว)
17.7
Width (in)
6.0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.626
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
ความสูง (นิ้ว)
2.7
ความยาว (นิ้ว)
17.7
Width (in)
6.0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.752
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
ความสูง (นิ้ว)
4.7
ความยาว (นิ้ว)
26.7
Width (in)
8.0
Position
RH/LH
Hole Quantity
6
Thickness (in)
1.0
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
อุปกรณ์เสริม
ยึดด้วยสลัก
วัสดุ
เหล็กชุบแข็ง
สีมาตรฐาน
สีเหลือง Cat
ความหนา (นิ้ว)
0.626
ความกว้าง (นิ้ว)
6.0
ประเภทขอบตัด
หัวตัดปลาย
ตำแหน่ง
ด้านซ้าย/ขวา
Hole Quantity
5
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat
ความสูง (นิ้ว)
3.5
ความยาว (นิ้ว)
17.5
Width (in)
6.0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.5
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
ความสูง (นิ้ว)
2.9
ความยาว (นิ้ว)
17.5
Width (in)
6.0
Position
RH
Hole Quantity
4
Thickness (in)
0.626
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
ความสูง (นิ้ว)
3.0
ความยาว (นิ้ว)
18.0
Width (in)
6.0
Position
RH
Hole Quantity
4
Thickness (in)
0.626
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
อุปกรณ์เสริม
ยึดด้วยสลัก
วัสดุ
เหล็กชุบแข็ง
สีมาตรฐาน
สีเหลือง Cat
ความหนา (นิ้ว)
0.787
ความกว้าง (นิ้ว)
6.0
ประเภทขอบตัด
หัวตัดปลาย
ตำแหน่ง
ด้านซ้าย/ขวา
Hole Quantity
5
Cat
ความสูง (นิ้ว)
3.2
ความยาว (นิ้ว)
17.5
Width (in)
6.0
Position
LH
Hole Quantity
4
Thickness (in)
0.752
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
ความสูง (นิ้ว)
3.8
ความยาว (นิ้ว)
18.0
Width (in)
6.0
Position
RH
Hole Quantity
4
Thickness (in)
0.752
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
ความสูง (นิ้ว)
3.3
ความยาว (นิ้ว)
17.3
Width (in)
6.0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.626
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
ความสูง (นิ้ว)
4.0
ความยาว (นิ้ว)
20.3
Width (in)
6.0
Position
LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.5
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Position
LH
Hole Quantity
7
Width (in)
27.638
Thickness (in)
2.953
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Lower Hole Pattern
4
End Bit Type
Level Cut
Width (in)
10.0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
16.106
Upper Hole Spacing (in)
4.0
Position
RH
Upper Hole Pattern
3
Lower Hole Spacing (in)
3.0
Thickness (in)
1.772
Hole Size
7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
ความสูง (นิ้ว)
1.65
ความยาว (นิ้ว)
6.25
Series
24 Mining Bit
Overall Length (in)
6.071
Bit Length (in)
3.512
Type
Narrow
Shank Diameter (in)
1.339
Attachment Method
Retaining Ring