Cat® 152,40 mm bred, stålprofilert endebits som brukes til verktøy som griper inn i bakken.
Cat® Herdet stål seksjonert moldboard ende bit av 152,40 mm bredde brukes til Ground Engaging Tools
Cat® 363,50 mm lange, herdede stålbits med profilert moldboard-ende som brukes til slitedeler (G.E.T.)
Cat® 203,2 mm bred skjærekant Veltefjølendestykke Slitesterkt vedlegg for enden av en veltefjøl på et skjæreblad
Cat® boltmontert veltefjølendestykke for veihøvelen 140 GC & 120 GC, 15,9 mm tykk, 152,4 mm bred
Cat® 152,4 mm bred endestykke til veltefjøl for veihøvelblad
Endestykke til veltefjøl
Endestykke til veltefjøl
Cat® boltmontert endestykke på veltefjøl (SEM), 20 mm tykk, 152,4 mm bred
Endestykke til veltefjøl
Endestykke til veltefjøl
Endestykke til veltefjøl
Nivåskjær, endestykke, veltefjøl, venstre 13 mm
814F,816F nivåskjær 45 mm
Borenhet
Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.
Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.
Nyprodusert
Ikke-returnerbar
Sett
Byttet
1 til 16 av 28 resultater
1 til 16 av 28 resultater
Cat
Lengde (tommer)
17,6
Høyde (tommer)
2,8
Width (in)
6,0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0,626
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Lengde (tommer)
17,7
Høyde (tommer)
2,8
Width (in)
6,0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0,626
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Lengde (tommer)
17,7
Høyde (tommer)
2,7
Width (in)
6,0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0,752
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Lengde (tommer)
26,7
Høyde (tommer)
4,7
Width (in)
8,0
Position
RH/LH
Hole Quantity
6
Thickness (in)
1,0
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Tillegg
Boltmontert
Materiale
Herdet stål
Standardfarge
Cat-gul
Tykkelse (tommer)
0,626
Bredde (tommer)
6,0
Posisjon
Venstre/høyre
Skjærekanttype
Sluttbit
Hole Quantity
5
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat
Lengde (tommer)
17,5
Høyde (tommer)
3,5
Width (in)
6,0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0,5
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Lengde (tommer)
17,5
Høyde (tommer)
2,9
Width (in)
6,0
Position
RH
Hole Quantity
4
Thickness (in)
0,626
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Lengde (tommer)
18,0
Høyde (tommer)
3,0
Width (in)
6,0
Position
RH
Hole Quantity
4
Thickness (in)
0,626
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Tillegg
Boltmontert
Materiale
Herdet stål
Standardfarge
Cat-gul
Tykkelse (tommer)
0,787
Bredde (tommer)
6,0
Posisjon
Venstre/høyre
Skjærekanttype
Sluttbit
Hole Quantity
5
Cat
Lengde (tommer)
17,5
Høyde (tommer)
3,2
Width (in)
6,0
Position
LH
Hole Quantity
4
Thickness (in)
0,752
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Lengde (tommer)
18,0
Høyde (tommer)
3,8
Width (in)
6,0
Position
RH
Hole Quantity
4
Thickness (in)
0,752
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Lengde (tommer)
17,3
Høyde (tommer)
3,3
Width (in)
6,0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0,626
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Lengde (tommer)
20,3
Høyde (tommer)
4,0
Width (in)
6,0
Position
LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0,5
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Position
LH
Hole Quantity
7
Width (in)
27,638
Thickness (in)
2,953
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Lower Hole Pattern
4
End Bit Type
Level Cut
Width (in)
10,0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
16,106
Upper Hole Spacing (in)
4,0
Position
RH
Upper Hole Pattern
3
Lower Hole Spacing (in)
3,0
Thickness (in)
1,772
Hole Size
7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Lengde (tommer)
6,25
Høyde (tommer)
1,65
Series
24 Mining Bit
Overall Length (in)
6,071
Bit Length (in)
3,512
Type
Narrow
Shank Diameter (in)
1,339
Attachment Method
Retaining Ring