Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Load, carry, dump and perform general clean-up work.
Excellent versatility for re-handling, clamping, dozing, grading, leveling and dumping.
Ideal for semi-rocky soil or where hard bank material must be broken out and removed.
Excellent versatility for re-handling, clamping, dozing, grading, leveling and dumping.
( 1 - 4 / 4 ) tulosta
( 1 - 4 / 4 ) tulosta
Cat
Width
96 in
Height
42.6 in
Weight
1896 lb
Length
40.1 in
Capacity
1.75 yd³
Base Edge Thickness
1 in
Cutting Edge Thickness
0.7 in
Interface Type
IT Coupler
Cat
Width
96.7 in
Height
41.5 in
Weight
2698.5 lb
Length
49.7 in
Capacity
1.75 yd³
Base Edge Thickness
0.8 in
Cutting Edge Thickness
0.7 in
Jaw Opening
31 in
Clam Angle
83 degrees
Interface Type
Pin On
Cat
Width
24.3 in
Capacity
10.6 ft³
Weight
663.6 lb
Base Edge Thickness
1.3 in
Tip Radius
45 in
Interface Type
Pin Lock Coupler
Cat
Width
95.8 in
Height
42.4 in
Weight
1801.2 lb
Length
39.2 in
Capacity
1.7 yd³
Base Edge Thickness
0.8 in
Cutting Edge Thickness
0.7 in
Jaw Opening
42.8 in
Clam Angle
83 degrees
Interface Type
Pin On