214-1157: Pistoke

214-1157: Pistoke

Cat® Deep Length Socket provides accurate grip and torque to securely fasten or loosen bolts and nuts in tight spaces

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat

214-1157: Pistoke
214-1157: Pistoke

214-1157: Pistoke

Cat® Deep Length Socket provides accurate grip and torque to securely fasten or loosen bolts and nuts in tight spaces

Tuotemerkki: Cat

Osanumeron 214-1157 kuvaus

A Deep Length Socket, with a square drive and 6-point configuration, is engineered for optimal performance in professional mechanical tasks. The deep length design allows it to reach recessed fasteners easily, ensuring consistent torque application while preventing slippage. The 6-point feature distributes pressure evenly across the sides of fasteners, reducing wear on both the tool and the fastener itself. Its polished chrome finish offers corrosion resistance and ensures durability even in demanding environments, maintaining performance over extended use.

Attributes:
• Six-point design ensures a strong grip on fasteners, reducing rounding.
• 11/16" socket size ensures a secure fit and prevents slippage and damage to fasteners.
• Polished Chrome finish offers protection against rust and corrosion.
• Provided with a 3/8" drive is compatible with standard ratchets and wrenches.

Applications:
A Deep Length Socket is used in mechanical assemblies, primarily to access bolts or nuts located in deep or confined spaces. It works with standard fasteners in equipment maintenance and repair.

Varoitus:This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Osanumeron 214-1157 tekniset tiedot

Mittayksiköt

    Drive (in):

    0.375

    Pituus (in):

    2,625

    Weight (lb):

    0,249

    Material:

    Steel

    Koko (in):

    11/16

Avain

Avain

Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu