AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTangot, levyt ja kulmakiinnikkeetEpäsäännölliset levyt227-4184: LEVY - KULUTUS
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTangot, levyt ja kulmakiinnikkeetEpäsäännölliset levyt227-4184: LEVY - KULUTUS
227-4184: LEVY - KULUTUS

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
227-4184: LEVY - KULUTUS

Tuotemerkki: Cat

KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 227-4184 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Shape: Beveled
Thickness (mm): 16,0
Width (in): 83,661
Thickness (in): 0,63
Length (mm): 2 185,0
Width (mm): 2 125,0
Length (in): 86,024
Material: Abrasion Resistant Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 227-4184

KAIVOSKUORMAAJA

R1600G R1600H R1600

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu