AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHydrauliikkaSylinterin tiivisteet286-0113: SARJA - HYDRAULISYLINTERIN TIIVISTE
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHydrauliikkaSylinterin tiivisteet286-0113: SARJA - HYDRAULISYLINTERIN TIIVISTE
286-0113: SARJA - HYDRAULISYLINTERIN TIIVISTE

Hydraulisylinterin tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
286-0113: SARJA - HYDRAULISYLINTERIN TIIVISTE
286-0113: SARJA - HYDRAULISYLINTERIN TIIVISTE

Hydraulisylinterin tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

093-1519: Varmistusrengas, sisähalkaisija 70 mm
093-1519: Varmistusrengas, sisähalkaisija 70 mmMäärä: 1
165-9283: Huulityyppinen tiiviste, akselin halkaisija 70 mm
165-9283: Huulityyppinen tiiviste, akselin halkaisija 70 mmMäärä: 1
143-8025: 91,93 mm sisähalkaisijan rengas
143-8025: 91,93 mm sisähalkaisijan rengasMäärä: 1
8U-1958: Hydraulisylinteri kannen O-rengastiiviste
8U-1958: Hydraulisylinteri kannen O-rengastiivisteMäärä: 1
124-0695: 93,2 mm sisähalkaisija kauhan sylinterin varmistusrengas
124-0695: 93,2 mm sisähalkaisija kauhan sylinterin varmistusrengasMäärä: 1
6I-6922: TIIVISTERENGAS
6I-6922: TIIVISTERENGASMäärä: 1
119-5456: 99,822 Männän ohjausrenkaan ulkohalkaisija
119-5456: 99,822 Männän ohjausrenkaan ulkohalkaisijaMäärä: 1
9X-7298: 100 mm reiän halkaisija 2-osainen tiiviste
9X-7298: 100 mm reiän halkaisija 2-osainen tiivisteMäärä: 1
170-9857: U-kuppitiiviste, sisähalkaisija 68,6 mm
170-9857: U-kuppitiiviste, sisähalkaisija 68,6 mmMäärä: 1
170-9841: Puskurin tiiviste, sisähalkaisija 69 mm
170-9841: Puskurin tiiviste, sisähalkaisija 69 mmMäärä: 1
Näyttää 1 - 10 / 10
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 286-0113 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 286-0113

KAIVINKONE

M312 M315

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu