Caterpillar
Caterpillar
Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
419-8215: TIIVISTE (CL) SARJA

419-8215: TIIVISTE (CL) SARJA

Keski- ja alasarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat

419-8215: TIIVISTE (CL) SARJA
419-8215: TIIVISTE (CL) SARJA
419-8215: TIIVISTE (CL) SARJA

419-8215: TIIVISTE (CL) SARJA

Keski- ja alasarja

Tuotemerkki: Cat

Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

109-0078: 37.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas

Määrä: 1

113-5304: 5,33 x 50,17 mm 75 A FKM -O-rengas

Määrä: 3

118-5068: 15.54 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas

Määrä: 1

165-6170: Kierteetön tulppa, ulkohalkaisija 24,13 mm

Määrä: 3

214-7568: STOR O-rengastiiviste (SAE 9/16-18)

Määrä: 1

234-8937: 2,23 mm:n työkalun kääntösuojus liimatulla tiivisteellä

Määrä: 1

239-5571: 2,28 mm:n paksuinen integroitu reunasidottu teräs

Määrä: 1

239-5572: 2.28 mm: n integroitu kumireunainen tiiviste

Määrä: 3

343-8888: 0,8 mm paksu sylinterilohkon tiiviste

Määrä: 1

353-1648: 0,8 mm paksu öljypohjan tiiviste

Määrä: 1

5P-8068: 37.47 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste

Määrä: 1

6V-5048: 8,92 mm sisähalkaisijalla oleva tiiviste O-rengas

Määrä: 2

8J-4351: 44.04 mm sisähalkaisija O-renkaan tiiviste

Määrä: 1

Näyttää 1 - 13 / 13

Osanumeron 419-8215 kuvaus

Kuvaus: Tämä sarja sisältää tiivisteet öljypohjan, sisäisen öljypumpun ja lohkokansien asentamiseen. Ominaisuudet: Sarjamme on suunniteltu mukavuutta ajatellen - valmiiksi pakattuina, tilattu yhdellä osanumerolla ja toimitettu yhdessä laatikossa, mikä säästää aikaa ja rahaa.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Osanumeron 419-8215 tekniset tiedot

    Sarja sisältää:

    Pölykorkki, tulppa, kiinnike, tiivisteet, tiivisteet,

Yhteensopivat mallit osanumerolle 419-8215

GENERAATTORILAITTEISTO

3412C

GENERAATTORILAITTEISTON MOOTTORI

3412 3412C

GENERAATTORI

SR4

Avain

Avain

Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu