Ei ehdotettuja tuloksia

Rekisteröidy

Osan numero tai nimi
TakaisinAloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetAluslevyt & välikkeet090-8865: 3mm paksu välilevy
TakaisinAloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetAluslevyt & välikkeet
090-8865: 3mm paksu välilevy
090-8865: 3mm paksu välilevy
Product Images
090-8865: 3mm paksu välilevy
090-8865: 3mm paksu välilevy
090-8865: 3mm paksu välilevy
090-8865: 3mm paksu välilevy
090-8865: 3mm paksu välilevy

Cat® Steel Spacer aluslevy

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Osakaavio, 090-8865
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 090-8865 kuvaus

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
• Cat® fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
• Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
• Cat® bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
• Recommended by the engineers that know the product.

Application:
Cat® bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat® Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 090-8865 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Keskireiän muoto: Kierteetön

Washer Type: Flat

Ulkokehän halkaisija (mm): 40

Sisäkehän halkaisija (mm): 17

Paksuus (mm): 3

Pinnoite: Sinkki

Sisäkehän halkaisija (in): 0,67

Ulkokehän halkaisija (in): 1,57

Paksuus (in): 0,12

Material: Low Alloy Steel,Alloy Zinc

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 090-8865

MULTI TERRAIN LOADER

257D 277D 277C 287D

COMPACT TRACK LOADER

289D 259D 279D

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT14G

WHEEL DOZER

834G 834K

LANDFILL COMPACTOR

836H 836G 836K

WHEEL LOADER

966F II 993K 960F 938F 966F 994F 950F 970F 990K 990H 950F II

TRACK-TYPE TRACTOR

D4H D6K

MINI HYD EXCAVATOR

301.5 307-A 301.7CR

ASPHALT PAVER

AP355 AP300 AP355F AP300F

SKID STEER LOADER

246D 236D 242D 262D

MINING EXCAVATOR

5130 5230 5130B

TRUCK

794 AC

EXCAVATOR

352F 307 323F SA 336D 312C 314E LCR 320E LRR M325D MH 312C L 316E L 315F LCR 319D LN M325D L MH 324D L 336E L 320E RR

VIBRATORY COMPACTOR

CB-434

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa