AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritHolkkilaakeri105-7366: Holkkilaakeri (holkki)
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritHolkkilaakeri
105-7366: Holkkilaakeri (holkki)
105-7366: Holkkilaakeri (holkki)

Cat® Holkkilaakeri (holkki)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
105-7366: Holkkilaakeri (holkki)
105-7366: Holkkilaakeri (holkki)
105-7366: Holkkilaakeri (holkki)
105-7366: Holkkilaakeri (holkki)
105-7366: Holkkilaakeri (holkki)

Cat® Holkkilaakeri (holkki)

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 105-7366
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 105-7366 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Sisäkehän halkaisija (mm): 70
Sisäkehän halkaisija (in): 2,76
Ulkokehän halkaisija (mm): 85
Ulkokehän halkaisija (in): 3,35
Kokonaispituus (mm): 85
Kokonaispituus (in): 3,35
Materiaali: TERÄS,Teräs
Tyyp.: SUORA HOLKKI
Ristiaukot: Kyl
Ulkokehän halkaisija, noin (mm): 85
Sisäinen ura: Kyl
Kokonaispituus, noin (mm): 85
Ulkoinen ura: Kyl
Sisähalkaisija, noin (mm): 70
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 105-7366

KAIVINKONE

317B LN 317 N 317-A M315F 315-A 315B FM L 315B L 317B L M317F M318 315-A L 315B 317-A N 315C

PYÖRÄKAIVINKONE

M313C MH3026 M313D M322D2 MH MH3024 M315D2 M322D MH M318D MH M314F M322D M320F M318D M318C M320 M320D2 M318C MH M324D2 MH

MATERIAALIN KÄSITTELIJÄ

MH3022 MH3024

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa