ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםפיני הצמדה ומסבי שרוולמסבי שרוול105-7366: מסב
בית
חומרה, אטמים וחומרים מתכליםפיני הצמדה ומסבי שרוולמסבי שרוול
105-7366: מסב
105-7366: מסב

מסב שרוול ישר

מותג: Cat

תמונות מוצר
105-7366: מסב
105-7366: מסב
105-7366: מסב
105-7366: מסב
105-7366: מסב

מסב שרוול ישר

מותג: Cat

הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
האם הוא יתאים?הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
הוסף ציוד
האם זה יתאים או מחפש תיקון? הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 105-7366
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 105-7366

יחידות מידה

ארה"במטרי
Inside Diameter (mm): 70
Inside Diameter (in): 2.76
Outside Diameter (mm): 85
Outside Diameter (in): 3.35
Overall Length (mm): 85
Overall Length (in): 3.35
חומר: פלדה
Type: STRAIGHT SLEEVE
חורים חוצים: כן
חריץ חיצוני: כן
קוטר פנימי משוער (מ"מ): 70
אורך כולל משוער (מ"מ): 85
קוטר חיצוני משוער (מ"מ): 85
חריץ פנימי: כן
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 105-7366

חופר עם גלגלים

M313C MH3026 M313D M322D2 MH MH3024 M315D2 M322D MH M318D MH M314F M322D M320F M318D M318C M320 M320D2 M318C MH M324D2 MH

מחפר

317B LN 317 N 317-A M315F 315-A 315B FM L 315B L 317B L M317F M318 315-A L 315B 317-A N 315C

אחראי על החומר

MH3022 MH3024

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה