AloitusKorjaamon tarvikkeetMuut korjaamotarvikkeetMuut korjaamotuotteet121-7705: Kampiakselin kulumishylsyn tappi
Aloitus121-7705: Kampiakselin kulumishylsyn tappi

Osanumeron 121-7705 kuvaus

The Crankshaft Wear Sleeve Stud is used to facilitate the removal and attachment procedure of the crankshaft wear sleeve. It creates a firm grip, which allows controlled force to be applied to the wear sleeve, gradually loosening it from the crankshaft without causing damage. It is made of durable material.

Attributes:
• Provided exceptional strength and toughness, making it capable of withstanding high loads and forces involved during the process
• Provided with a hexagonal shape for a better gripping surface for tightening and loosening the stud

Applications:
The Crankshaft Wear Sleeve Stud provides a secure grip, ensuring it remains firmly in place during the removal and attachment process of the wear sleeve.

Osanumeron 121-7705 tekniset tiedot

Mittayksiköt

    Thread:

    1/2" - 13 - 2A, 1/2" - 13 - 2B

    Overall Length (in):

    10,433

    Hex Size (in):

    0,751

    Weight (lb):

    0,822

    Material:

    Sealants / Adhesives Adhesive, Alloy Nickel, Low Alloy Steel, Coating Mixed: Nonmetallic

Avain

Avain

Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu