साइन इन करें
Cat® Crankshaft Wear Sleeve Stud is used to ensure a snug connection that minimizes the risk of slippage or damage during operation
ब्रांड: Cat
Cat® Crankshaft Wear Sleeve Stud is used to ensure a snug connection that minimizes the risk of slippage or damage during operation
ब्रांड: Cat
The Crankshaft Wear Sleeve Stud is used to facilitate the removal and attachment procedure of the crankshaft wear sleeve. It creates a firm grip, which allows controlled force to be applied to the wear sleeve, gradually loosening it from the crankshaft without causing damage. It is made of durable material.
Attributes:
• Provided exceptional strength and toughness, making it capable of withstanding high loads and forces involved during the process
• Provided with a hexagonal shape for a better gripping surface for tightening and loosening the stud
Applications:
The Crankshaft Wear Sleeve Stud provides a secure grip, ensuring it remains firmly in place during the removal and attachment process of the wear sleeve.
फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.
यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.
रीमैनुफ़ैक्चर्ड
रिटर्न करने योग्य नहीं
किट
बदलें
रीमैनुफ़ैक्चर्ड
रिटर्न करने योग्य नहीं
किट
बदलें