AloitusLetkut & putketSovittimet & liittimetKytkimet124-2145: Pysyvä liitin
AloitusLetkut & putketSovittimet & liittimetKytkimet124-2145: Pysyvä liitin
124-2145: Pysyvä liitin

Cat Pysyvä ORFS-liitos – 90 astetta, naaras, kääntö

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
124-2145: Pysyvä liitin
124-2145: Pysyvä liitin
124-2145: Pysyvä liitin
124-2145: Pysyvä liitin
124-2145: Pysyvä liitin

Cat Pysyvä ORFS-liitos – 90 astetta, naaras, kääntö

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 124-2145 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Liitin: Pysyvä
Materiaali: TERÄS
Pinnoite: Sinkin Pinnoitettu
Muoto: 90 astetta
Liittimen tyyppi: -8 ORFS NAISTEN KÄÄNTÖ
Kierteen koko (in): 13/16-16
Pudotuksen pituus (mm): 29,0
Pudotuksen pituus (in): 1,14
Pituus (mm): 62,0
Pituus (in): 2,44
Leikkauskerroin (mm): 32,0
Leikkauskerroin (in): 1,26
Suositeltu letkun koko (mm): 9,5
Suositeltu letkun koko (in): 0,37
Yhteensopivuus:: SAE 100R1, SAE 100R5, SAE 100R2, SAE 100R16, SAE J1402, JÄÄHDYTYSNESTELETKU, SAE 100R19
Kuusiokoko (mm): 23,8
Kuusiokoko (in): 0,94
Tiivisteen tyyppi: NBR 6V-8398, FKM 228-7090
Kuvaus: Pysyvä kytkentä 6MN
Sovellukset: Pysyvä liitin käytettäväksi hydrauliletkun kanssa. Lisätietoja saat paikalliselta CAT-jälleenmyyjältäsi
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 124-2145

PYÖRÄKUORMAAJA

972M

PYÖRÄTRAKTORIKAAVINVAUNU

637D 637E 631D 631E 633D 657E

TEKNOLOGIA

AUTOGUIDNC

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu