InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAcoplamientos124-2145: Acoplamiento permanente
InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAcoplamientos124-2145: Acoplamiento permanente
124-2145: Acoplamiento permanente

Acoplamiento permanente ORFS Cat: 90 grados, giratorio hembra

Marca: Cat

Imágenes del producto
124-2145: Acoplamiento permanente
124-2145: Acoplamiento permanente
124-2145: Acoplamiento permanente
124-2145: Acoplamiento permanente
124-2145: Acoplamiento permanente

Acoplamiento permanente ORFS Cat: 90 grados, giratorio hembra

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 124-2145

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Conector: Permanente
Material: ACERO
Recubrimiento: Revestimiento De Zinc
Forma: 90 grados
Tipo de conector: GIRATORIO HEMBRA -8 ORFS (O-Ring Face Seal, Sello anular de ranura)
Tamaño de rosca (pulg): 13/16-16
Longitud de caída (mm): 29.0
Longitud de caída ("): 1.14
Longitud (mm): 62.0
Longitud (pulg): 2.44
Factor de corte (mm): 32.0
Factor de corte ("): 1.26
Tamaño de manguera recomendado (mm): 9.5
Tamaño de manguera recomendado (pulg): 0.37
Compatible con: SAE 100R1, SAE 100R5, SAE 100R2, SAE 100R16, SAE J1402, MANGUERA DE REFRIGERANTE, SAE 100R19
Tamaño hexagonal (mm): 23.8
Tamaño hexagonal (pulg): 0.94
Tipo de sello: Nbr 6v-8398, Fkm 228-7090
Descripción: Acoplamiento permanente 6MN
Aplicaciones: Acoplamiento permanente para uso con la manguera hidráulica. Comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener información adicional.
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 124-2145

TECNOLOGÍA

AUTOGUIDNC

CARGADOR DE RUEDAS

972M

MOTOTRAÍLLA

637D 637E 631D 631E 633D 657E

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido