Cat® Engine Prelubrication Pump delivers pressurized lubricating oil to necessary engine components before startup to reduce wear and enhance reliability
Tuotemerkki: Cat
Tuotteen kuvat
127-5153: PUMPPUKOKOONPANO
Cat® Engine Prelubrication Pump delivers pressurized lubricating oil to necessary engine components before startup to reduce wear and enhance reliability
Tuotemerkki: Cat
TakuutiedotPalautuskäytäntö
AvainAvain
Tehdastäyttö
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Keskustele asiantuntijan kanssa
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Kuvaus
Kuvaus
An Engine Prelubrication Pump is designed to supply pressurized lubricating oil to engine components before startup, this pump is driven by an electric motor and engine-driven shaft, this pump ensures that necessary engine parts receive lubrication even when the engine is not running. It is often installed in conjunction with an oil reservoir and distribution system that stores and delivers oil to specific points within the engine. When activated, the lubrication pump pressurizes the oil and sends it through dedicated lines to require engine components like bearings, pistons, and camshafts, reducing friction and wear during startup. This helps extend the lifespan of engine components and enhances overall engine reliability.
Attributes: • Efficient fluid transfer and pressure generation. • Corrosion-resistant materials. • 190/380 dual voltage motor. • Quiet operation with low noise levels. • Sealed design for enhanced durability. • Minimal vibration during operation. • Temperature-resistant seals and components. • High volumetric efficiency. • Wide range of operating speeds. • Reliable and consistent flow rate.
Applications: An Engine Prelubrication Pump is used to provide pressurized oil to necessary engine components before startup, the pump helps prevent dry starts and ensures smooth operation from the moment the engine is activated.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
An Engine Prelubrication Pump is designed to supply pressurized lubricating oil to engine components before startup, this pump is driven by an electric motor and engine-driven shaft, this pump ensures that necessary engine parts receive lubrication even when the engine is not running. It is often installed in conjunction with an oil reservoir and distribution system that stores and delivers oil to specific points within the engine. When activated, the lubrication pump pressurizes the oil and sends it through dedicated lines to require engine components like bearings, pistons, and camshafts, reducing friction and wear during startup. This helps extend the lifespan of engine components and enhances overall engine reliability.
Attributes: • Efficient fluid transfer and pressure generation. • Corrosion-resistant materials. • 190/380 dual voltage motor. • Quiet operation with low noise levels. • Sealed design for enhanced durability. • Minimal vibration during operation. • Temperature-resistant seals and components. • High volumetric efficiency. • Wide range of operating speeds. • Reliable and consistent flow rate.
Applications: An Engine Prelubrication Pump is used to provide pressurized oil to necessary engine components before startup, the pump helps prevent dry starts and ensures smooth operation from the moment the engine is activated.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Material: Carbon Steel
Material: Carbon Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Gen Set Engine
360836063616
Marine Engine
36163612
Gas Engine
G3608G3612G3616
Näytä enemmän
Gen Set Engine
360836063616
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 127-5153
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 127-5153
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 127-5153 kuvaus
An Engine Prelubrication Pump is designed to supply pressurized lubricating oil to engine components before startup, this pump is driven by an electric motor and engine-driven shaft, this pump ensures that necessary engine parts receive lubrication even when the engine is not running. It is often installed in conjunction with an oil reservoir and distribution system that stores and delivers oil to specific points within the engine. When activated, the lubrication pump pressurizes the oil and sends it through dedicated lines to require engine components like bearings, pistons, and camshafts, reducing friction and wear during startup. This helps extend the lifespan of engine components and enhances overall engine reliability.
Attributes: • Efficient fluid transfer and pressure generation. • Corrosion-resistant materials. • 190/380 dual voltage motor. • Quiet operation with low noise levels. • Sealed design for enhanced durability. • Minimal vibration during operation. • Temperature-resistant seals and components. • High volumetric efficiency. • Wide range of operating speeds. • Reliable and consistent flow rate.
Applications: An Engine Prelubrication Pump is used to provide pressurized oil to necessary engine components before startup, the pump helps prevent dry starts and ensures smooth operation from the moment the engine is activated.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.