Johtopyörä, joka tunnetaan myös nimellä kiristinpyörä tai tyhjäkäyntipyörä, on komponentti, jota esiintyy yleisesti erilaisissa mekaanisissa järjestelmissä. Sitä käytetään ensisijaisesti hihnan tai ketjun jännityksen ylläpitämiseen ja oikean toiminnan ja voimansiirron varmistamiseen järjestelmässä.
Ominaisuudet:
Suunniteltu ominaisuuksilla, jotka minimoivat melun ja tärinän.
Varmista johtopyörän luotettava toiminta ja pitkä käyttöikä.
Käyttökohteet:
Välihihnapyörillä on tärkeä rooli asianmukaisen jännityksen ylläpitämisessä ja hihnojen tai ketjujen ohjaamisessa mekaanisissa järjestelmissä. Niiden suunnittelu, jännityksen huolto, reititysominaisuudet ja yhteensopivuus tiettyjen hihnojen tai ketjujen kanssa takaavat tehokkaan voimansiirron ja luotettavan toiminnan, ja sitä käytetään laajalti Cat® 3126B-, 3126B-, 3126E-, 3126E- ja C7-moottoreissa (mäntä), 777B-, 777C- ja 777D-kuorma-autoissa, 814F-, 824C- ja 824G-pyörätyyppisissä traktoreissa (puskutraktorille), 815F-, 825C-, 825G-, 826C- ja 826G-jyrissä, 966G-, 972G-, 980G- ja 980H-pyöräkuormaaja, C18-moottori-yleisalusta (C18), PM-150-, PM-200-, PM-201- ja RM-500-päällystyslaitteet.