TakaisinAloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetAluslevyt & välikkeet186-6319: Aluslevy
TakaisinAloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetAluslevyt & välikkeet
186-6319: Aluslevy
186-6319: Aluslevy
Product Images
186-6319: Aluslevy
186-6319: Aluslevy
186-6319: Aluslevy
186-6319: Aluslevy
186-6319: Aluslevy

Cat® Aluslevy
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Osakaavio, 186-6319
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 186-6319 kuvaus

Descriptions:
A Washer is a thin, flat, circular piece of metal or plastic with a hole in the center that is used to distribute the load of a fastener, such as a bolt or screw. A Washer can be used as a spacer to adjust the distance between two objects or surfaces. By placing a Washer between the two objects, the distance can be increased as needed.

Attributes:
• Provide a larger surface area to spread the load and prevent damage to the surface.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
A Washer is used in various systems like in Bucket Control, Front Arm Lift, Loader Arm Pin, Tilt Lever, mostly used in CAT 980M, 980L, 980K, 980G II, 980H, 980G, 980XE Wheel Loader, FUSION Quick Coupler.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 186-6319 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Pinnoite: Sinkki

Inner Diameter (in): 3.56

Sisäkehän halkaisija (in): 3,5629

Inner Diameter (mm): 90.5

Sisäkehän halkaisija (mm): 90.5

Material: Alloy Zinc,Low Alloy Steel,Steel

Materiaalin kuvaus: Teräs

Outer Diameter (in): 6.69

Ulkokehän halkaisija (in): 6.6929

Outer Diameter (mm): 170

Paksuus (in): 0.0629

Ulkokehän halkaisija (mm): 170

Paksuus (mm): 1,6

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 186-6319

WHEEL LOADER

980K 980 XE 980H 980G

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa