The Swing Motor Separator Plate is used to separate a friction plate from other friction plates and surrounding components. It acts as a barrier preventing direct contact with the friction plates. The Separator Plate is designed to dissipate the heat generated during braking, thus maintaining optimum conditions for the friction plate.
Attributes: • Designed to resist heat, chemical reactions, and wear • Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
Applications: The Swinging Motor Separator Plate is used for controlled engagement of the friction plate during the braking process in Swing Motors.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
The Swing Motor Separator Plate is used to separate a friction plate from other friction plates and surrounding components. It acts as a barrier preventing direct contact with the friction plates. The Separator Plate is designed to dissipate the heat generated during braking, thus maintaining optimum conditions for the friction plate.
Attributes: • Designed to resist heat, chemical reactions, and wear • Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
Applications: The Swinging Motor Separator Plate is used for controlled engagement of the friction plate during the braking process in Swing Motors.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
336E LN336E LH349F LXE349D L325D FM LL336D2 LXE336D324D336E324E336F333 GC336D2 L326D L340D2 LFM548335F336F XE349E L330D2336E LNH325C LMH3040322C336D LN340MHPU325C FM340F L UHD349E L VG324E LN352F XE VG330D FM345C345D326 GC336 MHPU548325D FM349F L325D L326D2349D2352F-VG558330C L326F L336D L336D2336F L XE568 FM326GC330C FM326F349D330F LNFM568324D L330D L330GC336E L325C349E325D336E H349F352 UHD340352F340F349324D FM LL330D MH336 GC328D LCR329D LN329D L324D FM340F L LRE349D2 L336F LN XE352350355M325D MH330D LN324E L336F L568 FM LL326345C L330 GC329E L345D L VG330336D2 GC340D L330D2 L335336333329D330F L329E326D2 L345D L336F LNXE329F L336D2 XE335F LCR330C LN325D MH336F LN329E LN330F329D2 L322C FM330C330D324D LN329D2336D2 L XE330C MH345C MHM325D L MH326F LN
Mobile Hyd Power Unit
330D L329D L336FMHPU329E340D2 L336D L330 MHPU349E L HVG325D L325C349E325D336F336D336E352FMHPU330D2345D345C349D L336E HVG330F330D324D LN330C330FMHPU349D2345C L
Näytä enemmän
Generator Set
35123512B
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 188-4173
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
AvainAvain
Tehdastäyttö
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Keskustele asiantuntijan kanssa
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 188-4173
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 188-4173 kuvaus
The Swing Motor Separator Plate is used to separate a friction plate from other friction plates and surrounding components. It acts as a barrier preventing direct contact with the friction plates. The Separator Plate is designed to dissipate the heat generated during braking, thus maintaining optimum conditions for the friction plate.
Attributes: • Designed to resist heat, chemical reactions, and wear • Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
Applications: The Swinging Motor Separator Plate is used for controlled engagement of the friction plate during the braking process in Swing Motors.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 188-4173 tekniset tiedot
Mittayksiköt
YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Teräs
Inner Diameter (mm): 158
Ulkokehän halkaisija (mm): 189
Outer Diameter (mm): 188.7
Sisäkehän halkaisija (mm): 158
Overall Length (in): 6.81
Paksuus (mm): 2
Ulkokehän halkaisija (in): 7.43
Weight (kg): 0.07
Sisäkehän halkaisija (in): 6.22
Weight (lb): 1.1
Paksuus (in): 0,06
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 188-4173
GENERATOR SET
3512 3512B
SHOVEL LOGGER
345C
HEX BASED SPL SOLUTION
352F OEM 330F OEM
MATERIAL HANDLER
MH3250 M325D MH MH3260 MH3032 MH3040 MH3050 M325D L MH
336E LN 336E LH 349F LXE 349D L 325D FM LL 336D2 LXE 336D 324D 336E 324E 336F 333 GC 336D2 L 326D L 340D2 L FM548 335F 336F XE 349E L 330D2 336E LNH 325C L MH3040 322C 336D LN 340MHPU 325C FM 340F L UHD 349E L VG 324E LN 352F XE VG 330D FM 345C 345D 326 GC 336 MHPU 548 325D FM 349F L 325D L 326D2 349D2 352F-VG 558 330C L 326F L 336D L 336D2 336F L XE 568 FM 326GC 330C FM 326F 349D 330F LN FM568 324D L 330D L 330GC 336E L 325C 349E 325D 336E H 349F 352 UHD 340 352F 340F 349 324D FM LL 330D MH 336 GC 328D LCR 329D LN 329D L 324D FM 340F L LRE 349D2 L 336F LN XE 352 350 355 M325D MH 330D LN 324E L 336F L 568 FM LL 326 345C L 330 GC 329E L 345D L VG 330 336D2 GC 340D L 330D2 L 335 336 333 329D 330F L 329E 326D2 L 345D L 336F LNXE 329F L 336D2 XE 335F LCR 330C LN 325D MH 336F LN 329E LN 330F 329D2 L 322C FM 330C 330D 324D LN 329D2 336D2 L XE 330C MH 345C MH M325D L MH 326F LN
MOBILE HYD POWER UNIT
330D L 329D L 336FMHPU 329E 340D2 L 336D L 330 MHPU 349E L HVG 325D L 325C 349E 325D 336F 336D 336E 352FMHPU 330D2 345D 345C 349D L 336E HVG 330F 330D 324D LN 330C 330FMHPU 349D2 345C L