হোমড্রাইভট্রেনডিফারেনশিয়ালডিফারেনশিয়াল প্লেট188-4173: 1.6 mm পুরু সুইং মোটর বিভাজক প্লেট
হোম
ড্রাইভট্রেনডিফারেনশিয়ালডিফারেনশিয়াল প্লেট188-4173: 1.6 mm পুরু সুইং মোটর বিভাজক প্লেট
188-4173: 1.6 mm পুরু সুইং মোটর বিভাজক প্লেট
Cat® 1.6 mm পুরু সুইং মোটর বিভাজক প্লেট
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
188-4173: 1.6 mm পুরু সুইং মোটর বিভাজক প্লেট
Cat® 1.6 mm পুরু সুইং মোটর বিভাজক প্লেট
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা
The Swing Motor Separator Plate is used to separate a friction plate from other friction plates and surrounding components. It acts as a barrier preventing direct contact with the friction plates. The Separator Plate is designed to dissipate the heat generated during braking, thus maintaining optimum conditions for the friction plate.
Attributes: • Designed to resist heat, chemical reactions, and wear • Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
Applications: The Swinging Motor Separator Plate is used for controlled engagement of the friction plate during the braking process in Swing Motors.
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
The Swing Motor Separator Plate is used to separate a friction plate from other friction plates and surrounding components. It acts as a barrier preventing direct contact with the friction plates. The Separator Plate is designed to dissipate the heat generated during braking, thus maintaining optimum conditions for the friction plate.
Attributes: • Designed to resist heat, chemical reactions, and wear • Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
Applications: The Swinging Motor Separator Plate is used for controlled engagement of the friction plate during the braking process in Swing Motors.
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
The Swing Motor Separator Plate is used to separate a friction plate from other friction plates and surrounding components. It acts as a barrier preventing direct contact with the friction plates. The Separator Plate is designed to dissipate the heat generated during braking, thus maintaining optimum conditions for the friction plate.
Attributes: • Designed to resist heat, chemical reactions, and wear • Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
Applications: The Swinging Motor Separator Plate is used for controlled engagement of the friction plate during the braking process in Swing Motors.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 188-4173 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
ভিতরের ব্যাস (mm): 158
উপদান: স্টিল
বাইরের ব্যাস (mm): 189
বাইরের ব্যাস (mm): 188.7
ভিতরে ব্যাস (mm): 158
মোট দৈর্ঘ্য (in): 6.81
পুরুত্ব (mm): 1.6
ওজন (kg): 0.07
বাইরের ব্যাস (in): 7.43
ভিতরে ব্যাস (in): 6.22
ওজন (lb): 1.1
পুরুত্ব (in): 0.06
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 188-4173 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
GENERATOR SET
3512 3512B
SHOVEL LOGGER
345C
HEX BASED SPL SOLUTION
352F OEM 330F OEM
MATERIAL HANDLER
MH3250 M325D MH MH3260 MH3032 MH3040 MH3050 M325D L MH
336E LN 336E LH 349F LXE 349D L 325D FM LL 336D2 LXE 336D 324D 336E 324E 336F 333 GC 336D2 L 326D L 340D2 L FM548 335F 336F XE 349E L 330D2 336E LNH 325C L MH3040 322C 336D LN 340MHPU 325C FM 340F L UHD 349E L VG 324E LN 352F XE VG 330D FM 345C 345D 326 GC 336 MHPU 548 325D FM 349F L 325D L 326D2 349D2 352F-VG 558 330C L 326F L 336D L 336D2 336F L XE 568 FM 326GC 330C FM 326F 349D 330F LN FM568 324D L 330D L 330GC 336E L 325C 349E 325D 336E H 349F 352 UHD 340 352F 340F 349 324D FM LL 330D MH 336 GC 328D LCR 329D LN 329D L 324D FM 340F L LRE 349D2 L 336F LN XE 352 350 355 M325D MH 330D LN 324E L 336F L 568 FM LL 326 345C L 330 GC 329E L 345D L VG 330 336D2 GC 340D L 330D2 L 335 336 333 329D 330F L 329E 326D2 L 345D L 336F LNXE 329F L 336D2 XE 335F LCR 330C LN 325D MH 336F LN 329E LN 330F 329D2 L 322C FM 330C 330D 324D LN 329D2 336D2 L XE 330C MH 345C MH M325D L MH 326F LN
MOBILE HYD POWER UNIT
330D L 329D L 336FMHPU 329E 340D2 L 336D L 330 MHPU 349E L HVG 325D L 325C 349E 325D 336F 336D 336E 352FMHPU 330D2 345D 345C 349D L 336E HVG 330F 330D 324D LN 330C 330FMHPU 349D2 345C L
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।