Caterpillar
Ei ehdotettuja tuloksia

Lisää laite


Rekisteröidy

Caterpillar

Lisää laite

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Osan numero tai nimi
TakaisinAloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratVaahto, eristys ja vuorauksetEristysryhmät & kokoonpanot1W-6185: Suojakokoonpano
TakaisinAloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratVaahto, eristys ja vuorauksetEristysryhmät & kokoonpanot
1W-6185: Suojakokoonpano
1W-6185: Suojakokoonpano
Product Images
1W-6185: Suojakokoonpano
1W-6185: Suojakokoonpano

Cat® Suojuskokoonpano
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Osakaavio, 1W-6185
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 1W-6185 kuvaus

Description:
An Exhaust Heat Shield is used to protect the surrounding components from excessive heat in an exhaust manifold. It is designed with slots to be mounted on the exhaust assembly to protect the components from the high temperature of the exhaust manifold, preventing them from overheating and potentially causing damage or failure.

Attributes:
• Designed to reflect heat away from the components to be protected in the exhaust assembly.
• Withstands high temperatures and vibrations generated by the engine
• Provided with 2 weld nuts to fit the fasteners

Applications:
An Exhaust Heat Shield is used to protect the surrounding components of the airlines exhaust from the high heat, this is mostly used in Cat 3408, 3408B, 3408C, 3408B, 3412, and 3412, 3412C Engine (Piston), 589, 589X and 591 Pipelayer, 631C, 631E, 631G, 633E, 633G, 637E, 637G, 639E, 651B, 651E, 657B and 657E Wheel Tractor Scrapers, 631E, 631G, 637E, 637G, 651E, 657E and 657F Scraper, 834B Wheel Type Tractors, 910 Wheel Loader, D10N, D10R, D8L, D9, D9L, D9N, D9R and D9T Track Type Tractor

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten kadmiumille, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 1W-6185 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Kokonaispituus (mm): 177,8

Material: Alloy Mixed: Metal,Plastic Plastic,Stainless Steel,Structural Steel

Kokonaisleveys (mm): 177,8

Kokonaiskorkeus (mm): 2,54

Kokonaispituus (in): 7

Kokonaisleveys (in): 7

Kokonaiskorkeus (in): 0,1

Huomautukset: Huomautus: Eristys ja HITSEMUTTERIEN VÄLINEN ETÄISYYS:118.4

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 1W-6185

TRACK-TYPE TRACTOR

D9R D8L

ENGINE - MACHINE

3408

WHEEL TRACTOR

637G 631E 631G

INDUSTRIAL ENGINE

3412 3408B

WHEEL SCRAPER

657E

BULLDOZER

8S 8A

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa