AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat214-1172: Pistoke
Aloitus
Korjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat
214-1172: Pistoke
214-1172: Pistoke

Cat® Kääntyvä kantasarja (1-1/8 tuumaa) (1/2 tuumaa käyttölaite) (12 pistettä) (syvä)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
214-1172: Pistoke
214-1172: Pistoke

Cat® Kääntyvä kantasarja (1-1/8 tuumaa) (1/2 tuumaa käyttölaite) (12 pistettä) (syvä)

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 214-1172 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (mm): 82,55
Pituus (in): 3,25
Weight (kg): 0,381
Weight (lb): 0,84
Material: Steel
Koko (in): 1 1/8
Kokonaispituus (in): 3-1/4
Koko (mm): 28,575
Kokonaispituus (mm): 82,55
Materiaalin kuvaus: Teräs
suomi: Kromi
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa