AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat214-1171: Pistoke
Aloitus
Korjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat
214-1171: Pistoke
214-1171: Pistoke

Cat® 1 1/16" Hexagonal 12 Point Socket with 1/2'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks efficiently

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
214-1171: Pistoke
214-1171: Pistoke

Cat® 1 1/16" Hexagonal 12 Point Socket with 1/2'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks efficiently

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 214-1171 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Material: Steel
Pituus (mm): 82,55
Pituus (in): 3,25
Drive (mm): 12,7
Drive (in): 1/2"
Weight (kg): 0,349
Weight (lb): 0,769
Koko (in): 1 1/16
Koko (mm): 26,988
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa