Caterpillar
Ei ehdotettuja tuloksia. Yritä uudelleen.

Rekisteröidy

Caterpillar

Hae osan numeroa tai nimeä
AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat214-6641: Pistoke (3/8 tuuman veto)
Aloitus
Korjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat
214-6641: Pistoke (3/8 tuuman veto)
214-6641: Pistoke (3/8 tuuman veto)

Cat® 17mm Hexagonal 6 Point Steel Socket facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks efficiently

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
214-6641: Pistoke (3/8 tuuman veto)
214-6641: Pistoke (3/8 tuuman veto)

Cat® 17mm Hexagonal 6 Point Steel Socket facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks efficiently

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 214-6641 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (mm): 66,7
Pituus (in): 2,625
Material: Steel
Hex Size (mm): 17
Hex Size (in): 0,67
Drive (mm): 9,525
Drive (in): 3/8"
Weight (kg): 0,109
Weight (lb): 0,24
Koko (mm): 17,0
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa