Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΚαστάνιες και καρυδάκιαΚαρυδάκια214-6641: Καρυδάκι (υποδοχή 3/8 in)
Αρχική οθόνη
Προμήθειες ΣυνεργείουΕργλΚαστάνιες και καρυδάκιαΚαρυδάκια
214-6641: Καρυδάκι (υποδοχή 3/8 in)
214-6641: Καρυδάκι (υποδοχή 3/8 in)

Cat® 17mm Hexagonal 6 Point Steel Socket facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks efficiently

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
214-6641: Καρυδάκι (υποδοχή 3/8 in)
214-6641: Καρυδάκι (υποδοχή 3/8 in)

Cat® 17mm Hexagonal 6 Point Steel Socket facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks efficiently

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 214-6641

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Μήκος (mm): 66,7
Μήκος (ίντσες): 2,625
Material: Steel
Hex Size (mm): 17
Hex Size (in): 0,67
Drive (mm): 9,525
Drive (in): 3/8"
Weight (kg): 0,109
Weight (lb): 0,24
Μέγεθος (mm): 17,0
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό