AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatRäikkäkahvat & jarrutangot214-7316: Varokepylväät
Aloitus
Korjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatRäikkäkahvat & jarrutangot
214-7316: Varokepylväät
214-7316: Varokepylväät

Cat® Nut Spinner Breaker Bar provides leverage to loosen and tighten nuts and bolts, enhancing torque application in mechanical tasks

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
214-7316: Varokepylväät
214-7316: Varokepylväät

Cat® Nut Spinner Breaker Bar provides leverage to loosen and tighten nuts and bolts, enhancing torque application in mechanical tasks

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 214-7316 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Overall Length (mm): 146,56
Overall Length (in): 5,77
Square Drive (in): 1/4"
Weight (kg): 0,073
Weight (lb): 0,161
Pituus (in): 6,0
Pituus (mm): 152,4
Veto (in): 1/4
Material: Carbon Steel
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa