AloitusVoimans.PäätepyörästöPäätepyörästön vaihteet237-0972: Teräsaurinkopyörä, ulkohalkaisija 151.80 mm
AloitusVoimans.PäätepyörästöPäätepyörästön vaihteet237-0972: Teräsaurinkopyörä, ulkohalkaisija 151.80 mm
237-0972: Teräsaurinkopyörä, ulkohalkaisija 151.80 mm

Cat® Aurinkopyörä (päätepyörästö)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
237-0972: Teräsaurinkopyörä, ulkohalkaisija 151.80 mm
237-0972: Teräsaurinkopyörä, ulkohalkaisija 151.80 mm
237-0972: Teräsaurinkopyörä, ulkohalkaisija 151.80 mm
237-0972: Teräsaurinkopyörä, ulkohalkaisija 151.80 mm
237-0972: Teräsaurinkopyörä, ulkohalkaisija 151.80 mm

Cat® Aurinkopyörä (päätepyörästö)

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 237-0972 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaalin kuvaus: Teräs
Ulkokehän halkaisija (mm): 151,8
Sisäkehän halkaisija (mm): 76,67
Leveys (mm): 104,0
Ulkokehän halkaisija (in): 5,976
Sisäkehän halkaisija (in): 3,018
Leveys (in): 4,094
Halkaisija (mm): 152,0,152,0
Halkaisija (in): 6,0,6,0
Material: Low Alloy Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 237-0972

PYÖRÄKAAVINVAUNU

637K

PYÖRÄTRAKTORIKAAVINVAUNU

637K 631K

MAANALAINEN NIVELKUORMA-AUTO

AD55

TRAKTORI

631K 637K

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu