TakaisinAloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas269-4659: 3.70 mm poikkileikkauksen halkaisija kuminen O-rengas
TakaisinAloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas
269-4659: 3.70 mm poikkileikkauksen halkaisija kuminen O-rengas
269-4659: 3.70 mm poikkileikkauksen halkaisija kuminen O-rengas
Product Images
269-4659: 3.70 mm poikkileikkauksen halkaisija kuminen O-rengas
269-4659: 3.70 mm poikkileikkauksen halkaisija kuminen O-rengas
269-4659: 3.70 mm poikkileikkauksen halkaisija kuminen O-rengas
269-4659: 3.70 mm poikkileikkauksen halkaisija kuminen O-rengas
269-4659: 3.70 mm poikkileikkauksen halkaisija kuminen O-rengas

Cat® 95 Durometrin kovuus kumi O-rengastiiviste, jota käytetään polttoaineen ruiskutuspumpussa
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Osakaavio, 269-4659
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 269-4659 kuvaus

Description:
Fuel system Seals are specifically designed and manufactured to work in the fuel system. Both O-ring and rectangular cross-section designs are used.

Attributes:
Cat® Fuel System Seals go through additional advanced inspections to ensure reliable performance in this critical application. They are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat fuel systems. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, some seals are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our seal are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat® Seals.

Applications:
Fuel System Seals are used in engine fuel systems.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten tetrafluorieteenille, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää, ja perfluorioktaanihapolle (PFOA), jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 269-4659 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Poikkileikkauksen halkaisija (mm): 3.7

Poikkileikkauksen halkaisija (in): 0.146

Materiaali: FKM,FKM – fluorielastomeeri

Sisäkehän halkaisija (mm): 75.79

Sisäkehän halkaisija (in): 2.984

SAE AS568 kojetaulun koko: Ei saatavilla

Materiaalin kuvaus: FKM-kumi kestää käyttölämpötiloja -40-150C ja kestää ilmaa, polttoainetta (mukaan lukien biodiesel), voiteluaineita ja öljyjä. FKM-kumia ei tule käyttää sovelluksissa, jotka vaativat veden tai jäähdytysnesteen kestävyyttä.

Huomautukset: Mitat ja materiaalikuvaukset ovat vain viitteellisiä.

Material Hardness: 95A

Polymer: FKM (Fluorocarbon)

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 269-4659

GEN SET ENGINE

3608 3606 C280-16 3616

MARINE ENGINE

C280-16 C280-6 C280-12 C280-8

PETROLEUM ENGINE

C280-12

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa