AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron laakerisarjat283-9321: SARJA-FNL DRV OVHL (TELA-ALUSTAINEN KONE)
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron laakerisarjat
283-9321: SARJA-FNL DRV OVHL (TELA-ALUSTAINEN KONE)
283-9321: SARJA-FNL DRV OVHL (TELA-ALUSTAINEN KONE)

Pienen traktorin päätepyörästön laakerisarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
Kartiomainen rullakartiolaakeri, sisähalkaisija 44,45 mm
430,66 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
KARTIOMAISEN RULLALAAKERIN KARTIO
83.06mm ulkohalkaisijan kupilaakeri
256.68 mm sisähalkaisija Duo-kartiotiiviste
KARTIORULLALAAKERI (VAIN KUPPI)
37.69mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
55,57mm akselin halkaisija huulityypin tiiviste
98,02 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
29.74mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
380,36mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
283-9321: SARJA-FNL DRV OVHL (TELA-ALUSTAINEN KONE)

Pienen traktorin päätepyörästön laakerisarja

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Sisältyvät tuotteet

Ei tuloksia saatavana.

1H-4493: Kartiomainen rullakartiolaakeri, sisähalkaisija 44,45 mm
1H-4493: Kartiomainen rullakartiolaakeri, sisähalkaisija 44,45 mmMäärä: 6
4S-5924: 430,66 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
4S-5924: 430,66 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
8T-0072: KARTIOMAISEN RULLALAAKERIN KARTIO
8T-0072: KARTIOMAISEN RULLALAAKERIN KARTIOMäärä: 2
5P-5354: 83.06mm ulkohalkaisijan kupilaakeri
5P-5354: 83.06mm ulkohalkaisijan kupilaakeriMäärä: 6
6Y-0859: 256.68 mm sisähalkaisija Duo-kartiotiiviste
6Y-0859: 256.68 mm sisähalkaisija Duo-kartiotiivisteMäärä: 1
6V-0330: KARTIORULLALAAKERI (VAIN KUPPI)
6V-0330: KARTIORULLALAAKERI (VAIN KUPPI)Määrä: 2
4F-7952: 37.69mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
4F-7952: 37.69mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 3
460-4832: 55,57mm akselin halkaisija huulityypin tiiviste
460-4832: 55,57mm akselin halkaisija huulityypin tiivisteMäärä: 1
175-7900: 98,02 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
175-7900: 98,02 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 1
7M-8485: 29.74mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
7M-8485: 29.74mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
2M-3340: 380,36mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
2M-3340: 380,36mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 1
3K-0360: 16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
3K-0360: 16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
Näyttää 1 - 12 / 12
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 283-9321 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 283-9321

TELAPUSKUTRAKTORI

D5M D5N

PUTKENLASKIJA

561M

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa