AloitusOhjaamotOhjaamon näkyvyysMuut näkyvyyskomponentit294-3144: Galvanoitu pitosalpa
Aloitus
OhjaamotOhjaamon näkyvyysMuut näkyvyyskomponentit
294-3144: Galvanoitu pitosalpa
294-3144: Galvanoitu pitosalpa

Cat® Salpakokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
294-3144: Galvanoitu pitosalpa
294-3144: Galvanoitu pitosalpa
294-3144: Galvanoitu pitosalpa
294-3144: Galvanoitu pitosalpa
294-3144: Galvanoitu pitosalpa

Cat® Salpakokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Description:
Cat latches are used to hold doors, access panels, or hoods closed. Cat latches are designed to allow easy entry into specific compartments, and hold them closed while the unit is operating.

Attributes:
• Latch assembly is more robust and provides extended service life.
• Locking
• Easy to assemble
• Specific Individual Mechanisms to suit for all locking purposes.
• Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Application:
Used for cab doors on Cat Mini Hydraulic Excavators. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
Cat latches are used to hold doors, access panels, or hoods closed. Cat latches are designed to allow easy entry into specific compartments, and hold them closed while the unit is operating.

Attributes:
• Latch assembly is more robust and provides extended service life.
• Locking
• Easy to assemble
• Specific Individual Mechanisms to suit for all locking purposes.
• Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Application:
Used for cab doors on Cat Mini Hydraulic Excavators. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Pinnoite: Galvanoitu sinkki
Kokonaispituus (mm): 70
Kokonaisleveys (mm): 66.5
Kokonaiskorkeus (mm): 75.4
Sopii pulttikokoihin (mm): M6
Pituus (in): 2.756
Leveys (in): 2.618
Paksuus (in): 2.968
Sopii pulttikokoihin (in): 1/4-20
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Pinnoite: Galvanoitu sinkki
Kokonaispituus (mm): 70
Kokonaisleveys (mm): 66.5
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Track Loader
963D973D953D963953973973K953K963K
Track-Type Loader
973
Näytä enemmän
Track Loader
963D973D953D963953973973K953K963K
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 294-3144
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa