Ei ehdotettuja tuloksia

Rekisteröidy

Osan numero tai nimi
TakaisinAloitusSähkö & elektroniikkaAnturit & kytkimetMuut anturit & kytkimet294-6119: Paineanturi
TakaisinAloitus
Sähkö & elektroniikkaAnturit & kytkimetMuut anturit & kytkimet
294-6119: Paineanturi
294-6119: Paineanturi
Product Images
294-6119: Paineanturi
294-6119: Paineanturi

Cat® Paine-eroanturi

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Osakaavio, 294-6119
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 294-6119 kuvaus

Description:
Cat differential pressure sensors use MEMS, capacitance or strain gage technology that generates an output signal (Analog or PWM) that is proportional to the pressure differential across the two input ports. The sensors are available with a variety of electrical connectors and process connection types.

Attributes:
• High accuracy
• Available in various pressure ranges

Applications:
• Delta pressure sensors are used on engines and machines in applications including exhaust after treatment systems, hydraulic systems, fuel systems, oil systems, etc.
• Cat pressure sensors are application specific sensors. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten hiilimustalle (ilmassa leijuvina, sitoutumattomina hengitettävän kokoisina hiukkasina), jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää, ja bisfenoli A:lle (BPA), jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 294-6119 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Liittimen tyyppi: 3-nastainen ampseal

Reiän kierteen koko (in): Litteä tiiviste

Jännite (VAC): 5 DC Säädetty

Material: Polycarbonate Plastic

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 294-6119

ENGINE - MACHINE

3408

GENERATOR SET

G3516H

INDUSTRIAL ENGINE

C13 3408B

PETROLEUM ENGINE

C27 C18 C32

MATERIAL HANDLER

MH3260

MOTOR GRADER

18

PETROLEUM PACKAGE

CX31-C18I CX35-C18I

WHEEL LOADER

980 XE 982 XE

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa